画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
片端コネクタケーブル
接続
フォームB、Ind. –180° バルブプラグ、アングル、3 ピン
機能表示灯
LED 黄
保護回路
サージ吸収ダイオード
ケーブル
PUR ブラック, 0.8 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
3
プロダクトデザイン
0.80 m, PUR, フォームB、Ind. –180°, バルブプラグ
2.00 m, PUR, フォームB、Ind. –180°, バルブプラグ
5.00 m, PUR, フォームB、Ind. –180°, バルブプラグ
10.00 m, PUR, フォームB、Ind. –180°, バルブプラグ
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC VB63-0000-10-055-PX0350-008-C109 | BCC VB63-0000-10-055-PX0350-020 | BCC VB63-0000-10-056-PX0350-020 | |
|
2,110 JPY
定価
|
2,180 JPY
定価
|
1,950 JPY
定価
|
|
| 接続 | フォームB、Ind. –180° バルブプラグ、アングル、3 ピン | フォームB、Ind. –180° バルブプラグ、アングル、3 ピン | フォームB、Ind. –180° バルブプラグ、アングル、3 ピン |
|---|---|---|---|
| 機能表示灯 | LED 黄 | LED 黄 | - |
| 保護回路 | サージ吸収ダイオード | サージ吸収ダイオード | - |
| ケーブル | PUR ブラック, 0.8 m, ドラッグチェーンに適合 | PUR ブラック, 2 m, ドラッグチェーンに適合 | PUR ブラック, 2 m, ドラッグチェーンに適合 |
| 導体数 | 3 | 3 | 3 |
| 導体断面積 | 0.50 mm² | 0.50 mm² | 0.50 mm² |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| ケーブル周囲温度範囲、可動配線 | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| 電源電圧 Ub | 24 VDC / 24 VAC | 24 VDC / 24 VAC | 230 VDC / 230 VAC |
| 定格電流(40 ℃) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 保護等級 | IP67 | IP67 | IP67 |
| ケーブルシース、色 | ブラック | ブラック | ブラック |
| 承認/ 適合 |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応