画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
両端コネクタケーブル
接続 1
7/8"-ソケット, ストレート, 5-ピン
接続 2
7/8"-オス, ストレート, 5-ピン
ケーブル
TPE 黄, 3 m
導体数
5
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-40...105 °C
プロダクトデザイン
0.60 m, TPE, 7/8", ソケット
1.00 m, TPE, 7/8", ソケット
2.00 m, TPE, 7/8", ソケット
3.00 m, TPE, 7/8", ソケット
5.00 m, TPE, 7/8", ソケット
10.00 m, TPE, 7/8", ソケット
15.00 m, TPE, 7/8", ソケット
20.00 m, TPE, 7/8", ソケット
30.00 m, TPE, 7/8", ソケット
35.00 m, TPE, 7/8", ソケット
40.00 m, TPE, 7/8", ソケット
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BCC A315-A315-30-347-EX45W6-030 | BCC A315-A315-30-347-EX45W6-050 | |
|
15,010 JPY
定価
|
19,950 JPY
定価
|
|
| 接続 1 | 7/8"-ソケット, ストレート, 5-ピン | 7/8"-ソケット, ストレート, 5-ピン |
|---|---|---|
| 接続 2 | 7/8"-オス, ストレート, 5-ピン | 7/8"-オス, ストレート, 5-ピン |
| ケーブル | TPE 黄, 3 m | TPE 黄, 5 m |
| 導体数 | 5 | 5 |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | -40...105 °C | -40...105 °C |
| 電源電圧 Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| 定格電流(40 ℃) | 4.0 A | 4.0 A |
| 保護等級 | IP67、IP68/IP67、IP68 | IP67、IP68/IP67、IP68 |
| 承認/ 適合 |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応