画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
媒体レベル検出用静電容量センサ
寸法
Ø 12 x 60 mm
シリーズ
M12
設置・取付け
非シールド
接続
コネクタ、M12×1 オス、4 ピン
スイッチング出力
PNP 常時開(NO)
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BCS M12T4D2-PSM80G-S04G | BCS M12K4D2-GSM80G-S04G | |
|
27,250 JPY
定価
|
27,250 JPY
定価
|
|
| 寸法 | Ø 12 x 60 mm | Ø 12 x 60 mm |
|---|---|---|
| シリーズ | M12 | M12 |
| 設置・取付け | 非シールド | 非シールド |
| 接続 | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン |
| スイッチング出力 | PNP 常時開(NO) | 差動モード NO(PNP)/NC(NPN) |
| スイッチング周波数 | 100 Hz | 100 Hz |
| 感度 | 検出距離の調整可能 | 検出距離のティーチング可能 |
| ハウジング材質 | ステンレス(1.4301) | ステンレス(1.4404) |
| 検出面材質 | PTFE | PEEK |
| 周囲温度範囲 | -30...70 °C | -10...80 °C |
| 電源電圧 Ub | 12 ~ 35 VDC | 12 ~ 30 VDC |
| 承認/ 適合 |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 保護等級 | IP65 | IP67 |
CADモデルのダウンロードのみ対応