画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
Factor 1 機能付き近接センサ
寸法
Ø 12 x 65 mm
構造
M12x1
設置・取付け
面一
検出距離
3 mm
スイッチング出力
PNP 常時開(NO)
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
さらなる代替案
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
|
| BES M12ML-PSC30A-S04G-W | BES M12MI-PSC30A-S04G-W09 | BES M12MI-PSC30B-S04G-W | BES M12ML-PSC30A-S04G-W01 | |
|
21,090 JPY
定価
|
16,000 JPY
定価
|
21,090 JPY
定価
|
26,540 JPY
定価
|
|
| 寸法 | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm |
|---|---|---|---|---|
| 構造 | M12x1 | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| 設置・取付け | 面一 | 面一 | 面一 | 面一 |
| 検出距離 | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
| スイッチング出力 | PNP 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) |
| スイッチング周波数 | 2000 Hz | 1500 Hz Measured at 2 mm, 24 V, 100 mA | 300 Hz | 2000 Hz |
| ハウジング材質 | 真鍮, PTFEコーティング | 真鍮, PTFEコーティング | 真鍮, PTFEコーティング | 真鍮, PTFEコーティング |
| 検出面材質 | LCP/PTFE | PBT、PTFE コーティング処理 | LCP/PTFE | セラミックコーティング |
| 接続 | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | コネクタ、M12×1 オス、3 ピン | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 周囲温度範囲 | -25...70 °C | -30...85 °C | 5...60 °C | -25...70 °C |
| 耐磁界性 | 耐高磁界(AC/ DC) | 耐高磁界(AC/ DC) | 耐高磁界(AC/ DC) | 耐高磁界(AC/ DC) |
| 保護等級 | IP67 | IP68 | IP67 | IP67 |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| その他特徴 |
係数 1 溶接現場対応 |
係数 1 広い温度範囲 耐溶接環境(磁界 100 kA/m) ハウジングは溶接スパッタに耐性 |
溶接現場対応 |
係数 1 溶接現場対応 |
CADモデルのダウンロードのみ対応