画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
高さ40 mmの正方形タイプ、爆発の危険性のある雰囲気用
寸法
40 x 40 x 66 mm
構造
40x40
設置・取付け
面一
検出距離
20 mm
インタフェース
NAMUR
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
まもなく販売終了
|
ウェブショップではご購入いただけません。
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BES Q40KFU-GNX20B-S92G-EEX | BES Q40KFU-GNX35F-S92G-EEX | |
|
12,790 JPY
定価
|
14,100 JPY
定価
|
|
| 寸法 | 40 x 40 x 66 mm | 40 x 40 x 66 mm |
|---|---|---|
| 構造 | 40x40 | 40x40 |
| 設置・取付け | 面一 | 非シールド |
| 検出距離 | 20 mm | 35 mm |
| インタフェース | NAMUR | NAMUR |
| スイッチング周波数 | 200 Hz | 100 Hz |
| ハウジング材質 | PPE PPS | PPE PPS |
| 検出面材質 | PPE | PPE |
| 接続 | コネクタ、M12×1 オス、5 ピン | コネクタ、M12×1 オス、5 ピン |
| 電源電圧 Ub | 7.7 ~ 9 VDC | 7.7 ~ 9 VDC |
| 周囲温度範囲 | -20...70 °C | -20...70 °C |
| 防爆カテゴリ |
ATEX: 1D (EPL Da) ATEX: 2D (EPL Db) ATEX: 2G (EPL Gb) ATEX: 3D (EPL Dc) ATEX: 3G (EPL Gc) |
ATEX: 1D (EPL Da) ATEX: 2D (EPL Db) ATEX: 2G (EPL Gb) ATEX: 3D (EPL Dc) ATEX: 3G (EPL Gc) |
| 保護等級 | IP67 | IP67 |
| 承認/ 適合 |
CE ATEX IECEx FM cCSAus WEEE CCC Ex UKCA |
CE ATEX IECEx FM cCSAus WEEE CCC Ex |
CADモデルのダウンロードのみ対応