画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
高さ26 mmの正方形バージョン
寸法
26 x 26 x 43 mm
構造
26x26
設置・取付け
面一
検出距離
10 mm
スイッチング出力
極性あり、常時開(NO)
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
まもなく販売終了
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BES Z03K-GSS10B-EP00,15-GS04-006 | BES Z03K-GSS10B-EP00,8-GS04-006 | |
|
25,110 JPY
定価
|
26,070 JPY
定価
|
|
| 寸法 | 26 x 26 x 43 mm | 26 x 26 x 43 mm |
|---|---|---|
| 構造 | 26x26 | 26x26 |
| 設置・取付け | 面一 | 面一 |
| 検出距離 | 10 mm | 10 mm |
| スイッチング出力 | 極性あり、常時開(NO) | 極性あり、常時開(NO) |
| スイッチング周波数 | 250 Hz | 250 Hz |
| ハウジング材質 | PA | PA |
| 検出面材質 | PA | PA |
| 接続 | コネクタ付きケーブル、M12×1 オス、4 ピン、0.15 m、PUR | コネクタ付きケーブル、M12×1 オス、4 ピン、0.80 m、PUR |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 36 VDC | 10 ~ 36 VDC |
| 周囲温度範囲 | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 保護等級 | IP67 | IP67 |
| 承認/ 適合 |
CE WEEE UKCA |
CE WEEE UKCA |
| 動作原理 | 誘導型近接センサ | 誘導型近接センサ |
CADモデルのダウンロードのみ対応