製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

BIL0003

BIL ED0-P060A-01-S75

磁気誘導型センサ

接続
M8x1
最大リニアリティ偏差
±0.6 mm
検出距離
0 ~ 60 mm
保護等級
IP67
周囲温度範囲
-10...75 °C
推奨代替品
BIL0006 磁気誘導型センサ BIL EMD0-T060A-01-S75
国内在庫数(目安)
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
接続
M8x1
最大リニアリティ偏差
±0.6 mm
検出距離
0 ~ 60 mm
保護等級
IP67
周囲温度範囲
-10...75 °C
繰返し精度
0.5 % FS
承認/ 適合
CE
cULus
EAC
分類
ECLASS 10.1
27-27-07-05
ECLASS 11.0
27-27-07-05
ECLASS 12.0
27-27-43-04
ECLASS 13.0
27-27-43-04
ECLASS 14.0
27-27-43-04
ECLASS 5.1.4
27-27-07-05
ECLASS 6.2
27-27-07-05
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-07-05
eCl@ss 8.1
27-27-07-05
eCl@ss 9.0
27-27-07-05
eCl@ss 9.1
27-27-07-05
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?