複数のスロット形状に対応するシリンダーセンサー
代替製品
|
生産中止
|
生産中止
推奨代替案
|
さらなる代替案
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 273K-PS-C-2A-PU-02 | BMF 243K-PS-C-2A-PU-02 | BMF 204K-PS-C-2A-PU-02 | BMF 214K-PS-C-2A-PU-02 | |
|
-
定価
|
-
定価
|
5,570 JPY
定価
|
5,570 JPY
定価
|
|
| 溝形状 | C スロット | C スロット | C スロット | C スロット |
|---|---|---|---|---|
| 寸法 | 25.7 x 2.9 x 4.8 mm | 24 x 3 x 3.75 mm | 16.8 x 2.9 x 4.5 mm | 16.8 x 2.9 x 4.5 mm |
| 動作原理 | 磁気センサ | 磁気センサ | 磁気センサ | 磁気センサ |
| ケーブル | PUR, 2 m | PUR, 2 m | PUR, 2 m | PUR, 2 m |
| アプリケーション | 応答経路の最適化により、ショートストロークシリンダに特に好適。 | C スロット付きエアシリンダ、例:SMC、Festo*、Schunk、Sommer、Gimatic(*Festo の ADVC および AEVC タイプシリーズには非適合) | 応答経路の最適化により、ショートストロークシリンダに特に好適。 | 応答経路の最適化により、ショートストロークシリンダに特に好適。 |
| ハウジング材質 | PBT | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| スイッチング出力 | PNP 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) |
| スイッチング周波数 | 7000 Hz | 3000 Hz | 7000 Hz | 7000 Hz |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 周囲温度範囲 | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| 保護等級 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 承認/ 適合 |
CE cULus |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 固定具 | - | 上から C スロットに挿入可能 |
C スロット Sommer Festo スロット 10 |
C スロット SMC Bimba Schunk |