画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
複数のスロット形状に対応するシリンダーセンサー
溝形状
変数
寸法
25.5 x 3 x 4.5 mm
動作原理
磁気センサ
ケーブル
PUR, 2 m
アプリケーション
応答経路の最適化により、ショートストロークシリンダに特に好適。
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 303K-NS-C-2A-PU-02 | BMF 303K-NS-C-2A-PU-03 | BMF 305K-NS-C-2-PU-05 | |
|
-
定価
|
10,780 JPY
定価
|
10,440 JPY
定価
|
|
| 溝形状 | 変数 | 変数 | 変数 |
|---|---|---|---|
| 寸法 | 25.5 x 3 x 4.5 mm | 25.5 x 3 x 4.5 mm | 33.5 x 5 x 10.5 mm |
| 動作原理 | 磁気センサ | 磁気センサ | 磁気センサ |
| ケーブル | PUR, 2 m | PUR, 3 m | PUR, 5 m |
| アプリケーション | 応答経路の最適化により、ショートストロークシリンダに特に好適。 | - | - |
| ハウジング材質 | LCP | LCP | LCP |
| スイッチング出力 | NPN 常時開(NO) | NPN 常時開(NO) | NPN 常時開(NO) |
| スイッチング周波数 | 7000 Hz | 30000 Hz | 10000 Hz |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 周囲温度範囲 | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| 保護等級 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 承認/ 適合 |
CE cULus |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応