製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BMF00N5

BMF 415KW-HAKKI-W-5-S0-S75-00,3

Tスロットおよび溶接スパッタのある過酷な環境での使用向け

溝形状
T スロット
寸法
5 x 6.4 x 34 mm
動作原理
磁気センサ
接続
M8×1-オス, 4-ピン, A-コーディング済
ケーブル
シリコン 溶接スパーク耐性 ブラック, 300 mm
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
溝形状
T スロット
寸法
5 x 6.4 x 34 mm
動作原理
磁気センサ
接続
M8×1-オス, 4-ピン, A-コーディング済
ケーブル
シリコン 溶接スパーク耐性 ブラック, 300 mm
アプリケーション
T スロット付きエアシリンダ 寸法は、製品ビューのスケッチを参照してください。
耐溶接環境
固定具
上から T スロットに挿入可能[BF0x0]
ハウジング材質
PA 12
インタフェース
IO-Link 1.1
スイッチング出力
I/O 設定可能 常時開/ 常時閉(NO/NC)
電源電圧 Ub
18 ~ 30 VDC
周囲温度範囲
0...80 °C
保護等級
IP67
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 14.0
27-27-43-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
ETIM 9.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 8.1
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?