画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
シルバーライン - 専門的な用途向けの金属ハウジングのネットワークモジュール
インタフェース
EtherNet/IP
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
搭載インタフェース
8× IO-Link
ポートクラス
Type A
最大出力電流
2 A
お客様のニーズや用途に合わせてカスタマイズしたRFIDシステムを構築できます。
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BNI EIP-508-105-Z015 | BNI EIP-508-105-Z015-C14 | BNI EIP-508-005-Z015-013 | |
|
139,810 JPY
定価
|
139,810 JPY
定価
|
139,810 JPY
定価
|
|
| インタフェース | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
|---|---|---|---|
| Interface IIoT | REST API, MQTT parsed | REST API, MQTT parsed | REST API, MQTT parsed |
| 搭載インタフェース | 8× IO-Link | 8× IO-Link | 8× IO-Link |
| ポートクラス | Type A | Type A | Type A |
| 最大出力電流 | 2 A | 2 A | 2 A |
| ディスプレイ | あり | あり | なし |
| 電源電圧 Ub | 18 ~ 30.2 VDC | 18 ~ 30.2 VDC | 18 ~ 30.2 VDC |
| 接続部(COM 1) | M12x1-ソケット, 4-ピン, D-コーディング済 | M12x1-ソケット, 4-ピン, D-コーディング済 | M12x1-ソケット, 4-ピン, D-コーディング済 |
| 接続部(COM 2) | M12x1-ソケット, 4-ピン, D-コーディング済 | M12x1-ソケット, 4-ピン, D-コーディング済 | M12x1-ソケット, 4-ピン, D-コーディング済 |
| 接続部(一次側 / 入力) | 7/8"-オス, 4-ピン | 7/8"-オス, 4-ピン | 7/8"-オス, 4-ピン |
| 接続部(二次側 / 出力) | 7/8"-ソケット, 4-ピン | 7/8"-ソケット, 4-ピン | 7/8"-ソケット, 4-ピン |
| デバイス接続部 | 8x M12×1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済 | 8x M12×1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済 | 8x M12×1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済 |
| デジタル入力 | 16x PNP、タイプ 3 | 16x PNP、タイプ 3 | 16x PNP、タイプ 3 |
| デジタル出力 | 16× PNP | 16× PNP | 16× PNP |
| 入/出力、設定可能 | あり | あり | あり |
| 合計電流 US、センサ | 9.0 A | 9.0 A | 9.0 A |
| 合計電流 UA、アクチュエータ | 9.0 A | 9.0 A | 9.0 A |
| ハウジング材質 | 亜鉛、ダイカスト | 亜鉛ダイカスト, ニッケルめっき | 亜鉛ダイカスト, ニッケルめっき |
| 寸法 | 68 x 37.9 x 224 mm | 68 x 37.9 x 224 mm | 68 x 37.9 x 224 mm |
| 周囲温度範囲 | -5...70 °C | -5...70 °C | -25...70 °C |
| 保護等級 | IP67 | IP67 | IP67 |
| IO-Link、バージョン | 1.1.3 | 1.1.3 | 1.1.3 |
| 基となる製品との相違点 | - | デフォルトでHTTPS; IPアドレス: 192.168.1.254 | - |
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応

見直される産業用ネットワーク
Balluff の拡張ネットワークポートフォリオは、使いやすさとお客様の要件に適した製品への迅速なアクセスにおいて新たな基準を打ち立てます。品質、革新性、信頼性を備えた Balluff 製品です。
Black、Silver、Washdown、Safe Line の各製品ラインをご覧ください。3 つの性能クラスからお客様に最適なソリューションをお選びください。