製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

リニューアルしたIO-Linkゲートウェイ

欲しいものが簡単に見つかる

バルーフの幅広い産業用ネットワーク製品群は、その使いやすさとニーズ沿った最適な製品を素早く見つけられる明確なラインナップで、新しいスタンダードを打ち立てます。バルーフの製品は、品質と革新性、信頼性を備えています。

ブラック、シルバー、ウォッシュダウン、セーフティの製品ラインをご覧ください。これに加え、3つの機能クラスからお客様に最適なソリューションを選ぶことができます。

バルーフのネットワーク機器 - 自らが語る品質

バルーフのパワフルで信頼性高いモジュールは、あらゆるレベルの情報を効率的に伝達するために特別に開発されました。これは高度な保護構造や堅牢性、高温化での使用、または特別な安全性が要求される用途に特に重要です。

パワフルな産業用ネットワークと国際通信規格 IO-Linkのインテリジェントな組み合わせにより、幅広いアプリケーションで信頼性の高い柔軟なデータ交換が可能になります。

ブラックライン

シルバーライン

ウォッシュダウンライン

セーフライン

強力な価格性能比を持つ中心製品。

特に堅牢性が要求される特殊な用途に重点を置いた製品です。

IP69K環境でのアプリケーション向け。

安全アプリケーション用のセーフネットワークコンポーネント。


柔軟性を高める、製品ラインの中で選べる機能クラス

エントリー

スタンダード

アドバンスド

製品概要

IO-Link デバイスをオートメーションシステムに簡単に統合し、標準的な IO-Link アプリケーションを解決するように設計されています。

オートメーションの規模を拡大し、より柔軟性を必要とするアプリケーションを解決するためのパワーを提供します。

要求の厳しいアプリケーションを解決するように設計されています。IO-Link デバイスのシームレスな接続、高性能な出力、高度な IIoT 機能の利用。

マルチプロトコル

シングルプロトコル

M12 Lコード

7/8"

直感的なウェブ・ユーザー・インターフェイス

デイジーチェーン

総電流 / 最大電流ポートあたりの出力電流

4A / 0.5A

7/8": 9 A / 2 A - M12: 16 A / 2 A

16A / 4A

MQTT

(解析なし)

(解析)

(解析)

ハードウェアとソフトウェアの共通プラットフォーム

REST API

ポートクラス タイプA

ポートクラス タイプB

拡張可能なIIoT機能

新しいIO-Linkゲートウェイ

あらゆるアプリケーションに最適な機能 - エントリークラス、スタンダードクラス、アドバンスクラスのIO-Linkゲートウェイ
詳細はこちら

ネットワーク技術の分野のその他のトピック

ご質問がある場合 ご連絡ください!

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?