画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
ウォッシュダウンライン IP69K環境用ネットワークモジュール
Special characteristics
Washdown Plus
Washdown
Washdown
インタフェース
PROFINET
Interface IIoT
REST API
搭載インタフェース
8× IO-Link
ポートクラス
Type A
お客様のニーズや用途に合わせてカスタマイズしたRFIDシステムを構築できます。
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
まもなく販売終了
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BNI PNT-508-055-P067 | BNI XG5-508-0B5-P067 | |
|
149,500 JPY
定価
|
104,810 JPY
定価
|
|
| Special characteristics |
Washdown Plus Washdown |
Washdown |
|---|---|---|
| インタフェース | PROFINET | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP |
| Interface IIoT | REST API |
REST API, MQTT parsed OPC UA |
| 搭載インタフェース | 8× IO-Link | 8× IO-Link |
| ポートクラス | Type A | Type A |
| 最大出力電流 | 4 A | 4 A |
| 高速立上げ(Fast Start-Up、FSU) | あり | - |
| 電源電圧 Ub | 18 ~ 30.2 VDC | 18 ~ 30 VDC |
| 接続部(COM 1) | M12x1-ソケット, 4-ピン, D-コーディング済 | M12x1-ソケット, 4-ピン, D-コーディング済 |
| 接続部(COM 2) | M12x1-ソケット, 4-ピン, D-コーディング済 | M12x1-ソケット, 4-ピン, D-コーディング済 |
| 接続部(一次側 / 入力) | M12x1-オス, 5-ピン, L-コーディング済 | M12x1-オス, 5-ピン, L-コーディング済 |
| 接続部(二次側 / 出力) | M12x1-ソケット, 5-ピン, L-コーディング済 | M12x1-ソケット, 5-ピン, L-コーディング済 |
| デバイス接続部 | 8x M12×1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済 | 8x M12×1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済 |
| デジタル入力 | 16x PNP、タイプ 3 | 16x PNP、タイプ 3 |
| デジタル出力 | 16× PNP | 16× PNP |
| 入/出力、設定可能 | あり | あり |
| 合計電流 US、センサ | 16 A | 16 A |
| 合計電流 UA、アクチュエータ | 16 A | 16 A |
| ハウジング材質 | プラスチック ステンレス |
プラスチック ステンレス, Inserts |
| 寸法 | 68 x 36.8 x 226 mm | 68 x 38.3 x 226.2 mm |
| 周囲温度範囲 | -25...70 °C | -40...70 °C |
| 保護等級 |
IP68 IP69K |
IP68 IP69K |
| IO-Link、バージョン | 1.1 | 1.1.4 |
| Safety Hub Support | あり | あり |
| Secondary features |
Operating Hours Counter Voltage and Current Monitoring Boot Cycle Counter |
- |
| Secondary features for condition monitoring | Internal temperature monitoring | - |
| ディスプレイ | - | なし |
| 納入範囲外 | - |
銘版プレート コネクタカバー |
CADモデルのダウンロードのみ対応