画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
専用アプリケーション用IO-Linkセンサー/アクチュエータハブ(シルバーライン)
インタフェース
IO-Link 1.1.4
電源電圧 Ub
18 ~ 30.2 VDC
接続部(COM 1)
M12x1-オス, 4-ピン, A-コーディング済
デバイス接続部
8x M12×1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済
デジタル入力
4x PNP, Type 1, Type 3
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BNI LH5-727-S51-Z012 | BNI IOL-727-S51-P012 | |
|
61,300 JPY
定価
|
90,230 JPY
定価
|
|
| インタフェース | IO-Link 1.1.4 | IO-Link 1.1 |
|---|---|---|
| 電源電圧 Ub | 18 ~ 30.2 VDC | 18 ~ 30.2 VDC |
| 接続部(COM 1) | M12x1-オス, 4-ピン, A-コーディング済 | M12x1-オス, 4-ピン, A-コーディング済 |
| デバイス接続部 | 8x M12×1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済 | 8x M12×1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済 |
| デジタル入力 | 4x PNP, Type 1, Type 3 | 8x PNP, Type 1, Type 3 |
| デジタル出力 | 8× PNP | 8× PNP |
| アナログ入力 | 4x アナログ、電圧/ アナログ、電流 (0 ~ 10 V/-10 ~ 10 V/0~5 V/-5 ~ 5 V/5 ~ 10 V/4 ~ 20 mA/0 ~ 20 mA) | 4x アナログ、電圧/ アナログ、電流 (0 ~ 10 V/-10 ~ 10 V/0~5 V/-5 ~ 5 V/5 ~ 10 V/4 ~ 20 mA/0 ~ 20 mA) |
| 入/出力、設定可能 | あり | あり |
| 個別チャンネルモニタ | あり | あり |
| 追加機能 |
振動 Internal temperature デバイス発見 |
振動 Internal temperature デバイス発見 |
| スイッチング電流 | 4x 500 mA | 8x 500 mA |
| 合計電流 US、センサ | 4 A | 4 A |
| 合計電流 UA、アクチュエータ | 4 A | 4 A |
| ハウジング材質 | 亜鉛ダイカスト, ニッケルめっき |
PBT, GF30 ステンレス(1.4404), Inserts |
| 寸法 | 68 x 31.8 x 181.5 mm | 68 x 38.3 x 183.5 mm |
| 周囲温度範囲 | -25...60 °C | -25...70 °C |
| 保護等級 | IP67, ネジ込み状態 | IP68, IP69K, ネジ込み状態 |
| 伝送速度 | COM3(230.4 kBaud) | COM3(230.4 kBaud) |
| 最小プロセスデータサイクル | 3 ms | 3 ms |
| プロセスデータ IN | 17 bytes | 16 bytes |
| プロセスデータ OUT | 1 bytes | 1 bytes |
| Secondary features |
Basic Statistics Boot Cycle Counter Device Discovery Extreme Environment Status Identification Logic Blocks Operating Hours Counter Signal Delay Signal Speed Monitor Switching Counter Variant Configuration Voltage and Current Monitoring |
Identification Device Discovery Operating Hours Counter Boot Cycle Counter Voltage and Current Monitoring Extreme Environment Status Storage Usage Monitoring Variant Configuration |
| Secondary features for condition monitoring |
Vibration monitoring Internal temperature monitoring Inclination monitoring and installation aid |
Vibration monitoring Internal temperature monitoring |
CADモデルのダウンロードのみ対応