画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
光電距離センサ
シリーズ
63M
寸法
35 x 70 x 90 mm
インタフェース
アナログ、電圧 0 ~ 10 V リニアに上昇 2x PNP 常時開(NO)
動作原理
光電距離センサ
光学機能原理
光の反射時間測定
推奨代替品
BOD001U
光電距離センサ
BOD 37M-LA01-S92
国内在庫数(目安)
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BOD 63M-LA04-S115 | BOD 37M-LA01-S92 | |
|
-
定価
|
119,400 JPY
定価
|
|
| シリーズ | 63M | 37M |
|---|---|---|
| 寸法 | 35 x 70 x 90 mm | 60 x 37 x 72.3 mm |
| インタフェース | アナログ、電圧 0 ~ 10 V リニアに上昇 2x PNP 常時開(NO) | アナログ、電圧 0.2 ~ 10 V リニアに上昇/ 下降 2x PNP/NPN/差動モード 常時開/ 常時閉(NO/NC) |
| 動作原理 | 光電距離センサ | 光電距離センサ |
| 光学機能原理 | 光の反射時間測定 | 光の反射時間測定 |
| 照射光特性 | コリメート済み | コリメート済み |
| 照明タイプ | 赤色光レーザ | 赤色光レーザ |
| スポットサイズ | Ø 10 mm at 6 m | Ø 15 mm 8 m の場合 |
| 検出距離 | 200 ~ 6000 mm | 200 mm~10000 mm |
| 精度 | ±1% FS | ±0.1% FS |
| 繰返し精度 | 0.033 % FS | 0.01 % FS |
| 分解能 | ≤ 1.0 mm | ≤ 1.0 mm |
| 接続 | コネクタ、M12×1 オス、8 ピン | コネクタ、M12×1 オス、5 ピン |
| ハウジング材質 | アルミニウム, ダイカスト, 塗装済み | 亜鉛、ダイカスト |
| 電源電圧 Ub | 15 ~ 30 VDC | 19.2 ~ 28.8 VDC |
| 承認/ 適合 |
CE EAC cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応