製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

BOD0011

BOD 63M-LB04-S115

光電距離センサ

シリーズ
63M
寸法
35 x 70 x 90 mm
インタフェース
アナログ、電流 4 ~ 20 mA
リニアに上昇
2x PNP 常時開(NO)
動作原理
光電距離センサ
光学機能原理
光の反射時間測定
推奨代替品
BOD001W 光電距離センサ BOD 37M-LB01-S92
国内在庫数(目安)
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
シリーズ
63M
寸法
35 x 70 x 90 mm
インタフェース
アナログ、電流 4 ~ 20 mA
リニアに上昇
2x PNP 常時開(NO)
動作原理
光電距離センサ
光学機能原理
光の反射時間測定
照射光特性
コリメート済み
照明タイプ
赤色光レーザ
スポットサイズ
Ø 10 mm 6 m の場合
検出距離
200 ~ 6000 mm
精度
±1% FS
繰返し精度
0.033 % FS
分解能
≤ 1.0 mm
接続
コネクタ、M12×1 オス、8 ピン
ハウジング材質
アルミニウム, ダイカスト, 塗装済み
電源電圧 Ub
15 ~ 30 VDC
承認/ 適合
CE
EAC
cULus
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 12.0
27-27-09-16
ECLASS 13.0
27-27-09-16
ECLASS 14.0
27-27-09-16
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ETIM 4.0
EC001825
ETIM 5.0
EC001825
ETIM 6.0
EC001825
ETIM 7.0
EC001825
ETIM 8.0
EC001825
ETIM 9.0
EC001825
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-08-01
eCl@ss 9.0
27-27-08-01
eCl@ss 9.1
27-27-08-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?