製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

BOD001L

BOD 6K-RA02-S75

光電距離センサ

Special characteristics
Washdown
シリーズ
6K
寸法
12 x 41.5 x 21.6 mm
インタフェース
アナログ、電圧 1 ~ 10 V リニアに上昇/ 下降 PNP 常時開/ 常時閉(NO/NC)
動作原理
光電距離センサ
推奨代替品
BOD002R 光電距離センサ BOD 6K-RAI02-S75
国内在庫数(目安)
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
Special characteristics
Washdown
シリーズ
6K
寸法
12 x 41.5 x 21.6 mm
インタフェース
アナログ、電圧 1 ~ 10 V リニアに上昇/ 下降 PNP 常時開/ 常時閉(NO/NC)
動作原理
光電距離センサ
光学機能原理
三角測量
照射光特性
拡散光
照明タイプ
LED 赤色光
スポットサイズ
Ø 5 mm 50 mm の場合
検出距離
20 ~ 80 mm
精度
±0.5% FS
繰返し精度
0.5 % FS
分解能
≤ 120 µm
接続
コネクタ、M8×1 オス、4 ピン
ハウジング材質
ABS
電源電圧 Ub
13 ~ 30 VDC
承認/ 適合
CE
cULus
Ecolab
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 12.0
27-27-09-16
ECLASS 13.0
27-27-09-16
ECLASS 14.0
27-27-09-16
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ETIM 4.0
EC001825
ETIM 5.0
EC001825
ETIM 6.0
EC001825
ETIM 7.0
EC001825
ETIM 8.0
EC001825
ETIM 9.0
EC001825
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-08-01
eCl@ss 9.0
27-27-08-01
eCl@ss 9.1
27-27-08-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?