製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

BOD0024

BOD 24K-LA03-S92

光電距離センサ

シリーズ
24K
寸法
50 x 21 x 50 mm
インタフェース
2x PNP/NPN 常時開/常時閉(NO/NC) アナログ、電圧 0 ~ 10 V/1 ~ 10 V/0 ~ 5 V/1 ~ 5 V
動作原理
光電距離センサ
光学機能原理
三角測量
推奨代替品
BOD002N 光電距離センサ BOD 24K-LPI08-S4
国内在庫数(目安)
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
シリーズ
24K
寸法
50 x 21 x 50 mm
インタフェース
2x PNP/NPN 常時開/常時閉(NO/NC) アナログ、電圧 0 ~ 10 V/1 ~ 10 V/0 ~ 5 V/1 ~ 5 V
動作原理
光電距離センサ
光学機能原理
三角測量
照射光特性
拡散光
照明タイプ
赤色光レーザ
スポットサイズ
1 x 1 mm at 450 mm
検出距離
50~650 mm
精度
±1 %
繰返し精度
± 0.5 %
分解能
≤ 100 µm
接続
コネクタ、M12×1 オス、5 ピン
ハウジング材質
プラスチック
電源電圧 Ub
18 ~ 30 VDC
承認/ 適合
CE
cULus
EAC
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 12.0
27-27-09-16
ECLASS 13.0
27-27-09-16
ECLASS 14.0
27-27-09-16
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-09-90
ETIM 4.0
EC001825
ETIM 5.0
EC001825
ETIM 6.0
EC001825
ETIM 7.0
EC001825
ETIM 8.0
EC001825
ETIM 9.0
EC001825
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 4.1
27-27-90-00
eCl@ss 8.1
27-27-08-01
eCl@ss 9.0
27-27-08-01
eCl@ss 9.1
27-27-08-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?