画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
光電距離センサ
シリーズ
24K
寸法
50 x 21 x 50 mm
インタフェース
IO-Link 1.0
動作原理
光電距離センサ
光学機能原理
三角測量
推奨代替品
BOD002N
光電距離センサ
BOD 24K-LPI08-S4
国内在庫数(目安)
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BOD 24K-LI05-S92 | BOD 24K-LPI08-S4 | |
|
-
定価
|
181,440 JPY
定価
|
|
| シリーズ | 24K | 24K |
|---|---|---|
| 寸法 | 50 x 21 x 50 mm | 50 x 21 x 50 mm |
| インタフェース | IO-Link 1.0 |
IO-Link: 1.1 アナログ、電圧/アナログ、電流切替可: 4 ~ 20 mA 0 ~ 10 V 2x PNP/ NPN: 常時開/ 常時閉(NO/NC) |
| 動作原理 | 光電距離センサ | 光電センサ |
| 光学機能原理 | 三角測量 | 三角測量 |
| 照射光特性 | 拡散光 | 拡散光 |
| 照明タイプ | 赤色光レーザ | 赤色光レーザ |
| スポットサイズ | 1 x 1 mm at 450 mm | 1.2 x 1.2 mm 65~600 mm |
| 検出距離 | 50~650 mm | 50~650 mm |
| 精度 | ±1 % | ±1 % |
| 繰返し精度 | ± 0.5 % | ± 50 µm |
| 分解能 | ≤ 100 µm | ≤ 100 µm |
| 接続 | コネクタ、M12×1 オス、5 ピン | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン |
| ハウジング材質 | プラスチック | プラスチック |
| 電源電圧 Ub | 18 ~ 30 VDC | 18 ~ 30 VDC |
| 承認/ 適合 |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応