製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

BOS00YT

BOS 72K-NU-RA10-02

プラスチックファイバーおよびグラスファイバー用ファイバーベース機器

シリーズ
72K
寸法
10 x 40.1 x 73.5 mm
インタフェース
NPN 常時開/常時閉(NO/NC)
動作原理
光ファイバアンプ
入力機能
ボタンロックオン/ オフ
SET ボタンと同じ機能
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
シリーズ
72K
寸法
10 x 40.1 x 73.5 mm
インタフェース
NPN 常時開/常時閉(NO/NC)
動作原理
光ファイバアンプ
入力機能
ボタンロックオン/ オフ
SET ボタンと同じ機能
設定オプション
時間機能 オン/ オフ
ライトオン / ダークオン
ティーチングモード、ノーマル/ ファイン
感度(Sn)
電源電圧 Ub
12 ~ 24 VDC
照明タイプ
LED 赤色光
接続
ケーブル、2.00 m、PVC
ハウジング材質
ABS
スイッチング周波数
1000 Hz
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 12.0
27-27-09-05
ECLASS 13.0
27-27-09-05
ECLASS 14.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-05
eCl@ss 9.0
27-27-09-05
eCl@ss 9.1
27-27-09-05
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?