画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
ウォッシュダウン用の異なる光タイプの立方体回帰反射センサー
Special characteristics
Washdown
シリーズ
R01E
寸法
20 x 32 x 9 mm
インタフェース
NPN 常時開(NO)
動作原理
光電センサ
推奨代替品
BOS0223
回帰反射型光電センサ
BOS R01E-PO-KR20-02
国内在庫数(目安)
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BOS R01E-NS-KR20-02 | BOS R01E-PO-KR20-02 | |
|
24,440 JPY
定価
|
24,440 JPY
定価
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| シリーズ | R01E | R01E |
| 寸法 | 20 x 32 x 9 mm | 20 x 32 x 9 mm |
| インタフェース | NPN 常時開(NO) | PNP 常時閉(NC) |
| 動作原理 | 光電センサ | 光電センサ |
| 光学機能原理 | 反射型光バリア | 反射型光バリア |
| 照射光特性 | 拡散光 | 拡散光 |
| 照明タイプ | LED 赤色光 | LED 赤色光 |
| スポットサイズ | Ø 3.0 mm 光の出口 | Ø 3.0 mm 光の出口 |
| 検出距離 | 1 m | 1 m |
| 接続 | ケーブル、2.00 m、PUR | ケーブル、2.00 m、PUR |
| ハウジング材質 | ステンレス(1.4404) | ステンレス(1.4404) |
| 検出面材質 | PA | PA |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA cULus Ecolab WEEE |
CE UKCA cULus Ecolab WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応