画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
標準型ビジョンセンサ BVS E
解像度
0.3 MP (640 x 480 ピクセル)
焦点距離
6.0 mm
検出距離
50~1000 mm
視野
34 × 25 mm ~ 676 × 507 mm
インタフェース
Ethernet 10/100 Base T
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BVS OI-3-005-E | BVS VS-M1280BF1-L3-000 | |
|
348,050 JPY
定価
|
274,970 JPY
定価
|
|
| 解像度 | 0.3 MP (640 x 480 ピクセル) | 1.2 MP(1280 x 960 ピクセル) |
|---|---|---|
| 焦点距離 | 6.0 mm | 9.6 mm |
| 検出距離 | 50~1000 mm | - |
| 視野 | 34 × 25 mm ~ 676 × 507 mm | 30 x 30 mm ... 305 x 230 mm |
| インタフェース | Ethernet 10/100 Base T | IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet) |
| 寸法 | 51.5 x 70 x 40 mm | 56 x 56 x 59 mm |
| 保護等級 | IP54 | IP67 |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus FCC WEEE |
| アプリケーション | - |
Check on attendance Verification Brightness tool BLOB Edge analysis ファインダー コードツール エラーコントロール Scan-Trigger |
| Secondary features for condition monitoring | - |
Inclination monitoring and installation aid Internal humidity detection Internal temperature monitoring Vibration monitoring |
| 最小検出範囲 | - | 50 mm |
| 照明用光源 | - |
LED white LED red |
CADモデルのダウンロードのみ対応