製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BVS01ZC

BVS VS-M1280BF1-L3-000

ビジョンセンサ BVS

アプリケーション
Check on attendance
Verification
Brightness tool
BLOB
Edge analysis
ファインダー
コードツール
エラーコントロール
Scan-Trigger
Secondary features for condition monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring
解像度
1.2 MP(1280 x 960 ピクセル)
焦点距離
9.6 mm
最小検出範囲
50 mm
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
アプリケーション
Check on attendance
Verification
Brightness tool
BLOB
Edge analysis
ファインダー
コードツール
エラーコントロール
Scan-Trigger
Secondary features for condition monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring
解像度
1.2 MP(1280 x 960 ピクセル)
焦点距離
9.6 mm
最小検出範囲
50 mm
視野
30 x 30 mm ... 305 x 230 mm
照明用光源
LED white
LED red
インタフェース
IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
寸法
56 x 56 x 59 mm
保護等級
IP67
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 14.0
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
UNSPSC 11
43211718
UNSPSC 7.0901
43211718
eCl@ss 4.1
27-31-02-03
eCl@ss 8.1
27-31-02-01
eCl@ss 9.0
27-31-02-03
eCl@ss 9.1
27-31-02-01
ビデオ
Balluff Vision and Ident Sensor – Setup and Connection
Balluff Vision Sensor – Presence Check
Balluff Vision and Ident Sensor – Image Acquisition and Inspection Programs
Balluff Vision Sensor – Locator
Balluff Vision Sensor – Brightness Tool
Balluff Vision Sensor – Blob Tool
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?