画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
様々なタイプの光に対応する堅牢なアングルライトバリア
シリーズ
D
寸法
12 x 150 x 159 mm
インタフェース
NPN 常時開/常時閉(NO/NC)
動作原理
アングルセンサ
光学機能原理
スルービーム光バリア
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BWL 110110D-R012-S49 | BWL 4040D-R012-S49 | |
|
42,880 JPY
定価
|
29,600 JPY
定価
|
|
| シリーズ | D | D |
|---|---|---|
| 寸法 | 12 x 150 x 159 mm | 10 x 75 x 84 mm |
| インタフェース | NPN 常時開/常時閉(NO/NC) | NPN 常時開/常時閉(NO/NC) |
| 動作原理 | アングルセンサ | アングルセンサ |
| 光学機能原理 | スルービーム光バリア | スルービーム光バリア |
| 照射光特性 | 拡散光 | 拡散光 |
| 照明タイプ | LED 赤色光 | LED 赤色光 |
| スポットサイズ | Ø 2.5 mm 光の出口 | Ø 1.7 mm 光の出口 |
| 接続 | コネクタ、M8×1 オス、3 ピン | コネクタ、M8×1 オス、3 ピン |
| ハウジング材質 | 亜鉛, ダイカスト, 塗装済み | 亜鉛, ダイカスト, 塗装済み |
| 検出面材質 | ガラス | ガラス |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| ブランド | Global | Global |
CADモデルのダウンロードのみ対応