製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

FHW029R

2.401.149.050

片端コネクタケーブル

接続
HIROSE-ソケット, ストレート, 12-ピン
ケーブル
PVC シールド付き 灰色, 5 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
12
導体断面積
0.14 mm²
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-40...70 °C
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
接続
HIROSE-ソケット, ストレート, 12-ピン
ケーブル
PVC シールド付き 灰色, 5 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
12
導体断面積
0.14 mm²
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-40...70 °C
保護等級
IP50
ケーブルシース、色
灰色
分類
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-25-01-07