画像は類似製品
FHW029W
2.401.150.050
CADモデルのダウンロードのみ対応
片端コネクタケーブル
接続
HIROSE-ソケット, ストレート, 12-ピン
ケーブル
PVC シールド付き 灰色, 5 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
12
導体断面積
0.14 mm²
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-40...70 °C
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| 2.401.150.050 | 2.401.149.050 | |
|
16,360 JPY
定価
|
19,600 JPY
定価
|
|
| 接続 | HIROSE-ソケット, ストレート, 12-ピン | HIROSE-ソケット, ストレート, 12-ピン |
|---|---|---|
| ケーブル | PVC シールド付き 灰色, 5 m, ドラッグチェーンに適合 | PVC シールド付き 灰色, 5 m, ドラッグチェーンに適合 |
| 導体数 | 12 | 12 |
| 導体断面積 | 0.14 mm² | 0.14 mm² |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | -40...70 °C | -40...70 °C |
| 保護等級 | IP50 | IP50 |
| ケーブルシース、色 | 灰色 | 灰色 |
CADモデルのダウンロードのみ対応