画像は類似製品
1
画像は類似製品
2
画像は類似製品
3
画像は類似製品
4
画像は類似製品
5
画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
5製品セット
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BAV BP-PH-00033-02 | BKS-S 80-W-PU-05 | BKS-S 80-G-PU-05 | |
|
-
定価
|
7,460 JPY
定価
|
7,460 JPY
定価
|
|
| 接続 | - | M12×1 ソケット、アングル、5 ピン、C-コーディング済 | M12×1 ソケット、ストレート、5 ピン、C-コーディング済 |
|---|---|---|---|
| ケーブル | - | PUR ブラック, 5 m | PUR ブラック, 5 m |
| 導体数 | - | 5 | 5 |
| 導体断面積 | - | 0.50 mm² | 0.50 mm² |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | - | -25...70 °C | -25...70 °C |
| ケーブル周囲温度範囲、可動配線 | - | -5...70 °C | -5...70 °C |
| 電源電圧 Ub | - | 240 VDC / 240 VAC | 240 VDC / 240 VAC |
| 保護等級 | - | IP68 | IP68 |
| 承認/ 適合 | - |
CE cURus WEEE |
CE cURus WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応