製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

SET011L

BAV BP-PH-00064-01

4製品セット

製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
製品情報 BAM002J
仕様
動作原理
マウントシステム
使用
Ø12 mm ロッドの支持用
10×10 mm ロッドの支持用
材質
POM
寸法
56 x 30 x 40 mm
固定具
ネジ、端子
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
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
ETIM 8.0
EC000127
ETIM 9.0
EC003015
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 8.1
27-27-92-02
eCl@ss 9.0
27-27-37-01
eCl@ss 9.1
27-27-37-01
製品情報 BAM002M
仕様
動作原理
マウントシステム
使用
Ø12 mm ロッドの支持用
10×10 mm ロッドの支持用
マウントシステム BMS用
材質
POM
寸法
55 x 22 x 22 mm
固定具
ネジ、端子
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
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
ETIM 8.0
EC000127
ETIM 9.0
EC003015
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 8.1
27-27-92-02
eCl@ss 9.0
27-27-37-01
eCl@ss 9.1
27-27-37-01
製品情報 BAM002P
仕様
動作原理
マウントシステム
使用
Ø18 mm のセンサ用
M18センサ用
Ø12 mm ロッドの支持用
10×10 mm ロッドの支持用
材質
POM
寸法
60 x 30 x 30 mm
固定具
クランプ
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
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
ETIM 8.0
EC000127
ETIM 9.0
EC003015
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 8.1
27-27-92-02
eCl@ss 9.0
27-27-37-01
eCl@ss 9.1
27-27-37-01
製品情報 BAM002R
仕様
動作原理
マウントシステム
使用
マウントシステム BMS用
材質
陽極酸化アルミニウム
寸法
Ø 12 x 150 mm
固定具
クランプ
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
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
ETIM 8.0
EC000127