製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

SET0193

BAV BP-PH-00118-02

3製品セット

製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
製品情報 BCC08C0
仕様
接続
M12×1 オス、ストレート、4 ピン、A-コーディング済
接続可能な接点の数
4
導体断面積
0.14...0.34 mm²
結線方法
圧接端子技術
ケーブル径 D
3.5...6 mm
電源電圧 Ub
125 VDC / 125 VAC
定格電流(40 ℃)
4.0 A
保護等級
IP67
周囲温度範囲
-40...85 °C
承認/ 適合
CE
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-44-01-02
ECLASS 11.0
27-44-01-02
ECLASS 12.0
27-44-01-14
ECLASS 13.0
27-44-01-14
ECLASS 14.0
27-44-01-14
ECLASS 5.1.4
27-26-07-02
ECLASS 6.2
27-26-07-02
ETIM 4.0
EC002062
ETIM 5.0
EC002062
ETIM 6.0
EC002062
ETIM 7.0
EC002062
ETIM 8.0
EC002062
ETIM 9.0
EC002635
UNSPSC 11
39121421
UNSPSC 7.0901
39121421
eCl@ss 4.1
27-26-07-01
eCl@ss 8.1
27-44-01-02
eCl@ss 9.0
27-44-01-02
eCl@ss 9.1
27-44-01-02
製品情報 BHS0029
仕様
寸法
Ø 12 x 37 mm
構造
M12x1
設置・取付け
面一
検出距離
1.5 mm
スイッチング出力
PNP 常時開(NO)
スイッチング周波数
2000 Hz
ハウジング材質
ステンレス
検出面材質
EP
接続
ケーブル、5.00 m、PUR
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
周囲温度範囲
-25...80 °C
最大定格圧力
350 bar
保護等級
IP68
承認/ 適合
CE
UKCA
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
製品情報 BAM01WH
仕様
動作原理
汎用設置用アクセサリ
使用
M12センサ用
材質
ステンレス
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
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
ETIM 8.0
EC000127