画像は類似製品
1
画像は類似製品
2
画像は類似製品
3
画像は類似製品
4
画像は類似製品
5
画像は類似製品
6
画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
6製品セット
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BAV BP-PH-00133-01 | BCC M323-M413-3E-602-PX0334-030 | BCC A314-A324-30-304-PX04A5-020 | |
|
-
定価
|
4,170 JPY
定価
|
10,200 JPY
定価
|
|
| 接続 1 | - | M8x1-ソケット, アングル, 3-ピン, A-コーディング済 | 7/8"-ソケット, ストレート, 4-ピン |
|---|---|---|---|
| 接続 2 | - | M12x1-オス, ストレート, 3-ピン, A-コーディング済 | 7/8"-オス, アングル, 4-ピン |
| 電源電圧表示灯 | - | LED 緑/ いいえ | - |
| 機能表示灯 | - | はい/ いいえ | - |
| 機能表示灯(PIN 4) | - | LED 黄 | - |
| ケーブル | - | PUR ブラック, 3 m, ドラッグチェーンに適合 | PUR ブラック, 2 m, ドラッグチェーンに適合 |
| 導体数 | - | 3 | 4 |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | - | -50...90 °C | -50...80 °C |
| ケーブル周囲温度範囲、可動配線 | - | -25...90 °C | -20...80 °C |
| 電源電圧 Ub | - | 30 VDC | 300 VDC / 300 VAC |
| 定格電流(40 ℃) | - | 4.0 A | 10.0 A |
| 保護等級 | - | IP67、IP69K/IP67、IP68、IP69K | IP67、IP68/IP67、IP68 |
| 承認/ 適合 | - |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応