画像は類似製品
1
画像は類似製品
2
画像は類似製品
3
画像は類似製品
4
画像は類似製品
5
画像は類似製品
6
画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
6製品セット
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BAV BP-PH-00144-01 | BCC M313-M313-30-300-PX0334-006 | BCC M313-M313-30-300-PX0334-030 | |
|
-
定価
|
2,580 JPY
定価
|
3,270 JPY
定価
|
|
| 接続 1 | - | M8x1-ソケット, ストレート, 3-ピン, A-コーディング済 | M8x1-ソケット, ストレート, 3-ピン, A-コーディング済 |
|---|---|---|---|
| 接続 2 | - | M8x1-オス, ストレート, 3-ピン, A-コーディング済 | M8x1-オス, ストレート, 3-ピン, A-コーディング済 |
| ケーブル | - | PUR ブラック, 0.6 m, ドラッグチェーンに適合 | PUR ブラック, 3 m, ドラッグチェーンに適合 |
| 導体数 | - | 3 | 3 |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | - | -50...90 °C | -50...90 °C |
| ケーブル周囲温度範囲、可動配線 | - | -25...90 °C | -25...90 °C |
| 電源電圧 Ub | - | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| 定格電流(40 ℃) | - | 4.0 A | 4.0 A |
| 保護等級 | - | IP67、IP69K/IP67、IP69K | IP67、IP69K/IP67、IP69K |
| 承認/ 適合 | - |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CADモデルのダウンロードのみ対応