製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

SET01KA

BAV BP-PH-00164-01

3製品セット

製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
製品情報 BAM02HN
仕様
動作原理
ハンディバーコードスキャナ用アクセサリ
仕様
ベースステーション
周囲温度範囲
-20...80 °C
使用
Vision センサ BVS HS-P 用
分類
ECLASS 10.1
27-28-01-92
ECLASS 11.0
27-28-01-92
ECLASS 12.0
27-28-01-92
ECLASS 13.0
27-28-01-92
ECLASS 14.0
27-28-01-92
ECLASS 5.1.4
27-27-92-91
ECLASS 6.2
27-31-92-90
ETIM 7.0
EC003015
ETIM 8.0
EC003015
ETIM 9.0
EC003015
UNSPSC 11
39120000
UNSPSC 7.0901
39120000
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 8.1
27-31-92-90
eCl@ss 9.0
27-28-01-92
eCl@ss 9.1
27-28-01-92
製品情報 BAM02J3
仕様
接続 1
RJ50-オス, ストレート, 10-ピン
接続 2
USB-A-オス, ストレート, 4-ピン
ケーブル
TPE ブラック, 2.4 m
電源電圧 Ub
4.5 ~ 5.5 VDC
保護等級
IP40
承認/ 適合
cULus
CE
WEEE
UKCA
分類
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 8.1
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
製品情報 BVS001Z
仕様
2D コード
Aztec コード
China Han Xin コード
China Sensible コード
Data Matrix
MaxiCode
Micro QR コード
QR コード
接続タイプ 01
ワイヤレス
動作原理
Vision センサ
読取り距離
Datamatrix:2 ~ 10.5 cm(1000 万回)
Datamatrix:2.6 ~ 5.2 cm(400 万回)
Code 39:1.2 ~ 9.0 cm(500 万回)
Code 39:2.5 ~ 7.8 cm(250 万回)
インタフェース01
Bluetooth 2.0(2.4 GHz)
分類
ECLASS 10.1
27-28-01-01
ECLASS 11.0
27-28-01-01
ECLASS 12.0
27-28-01-01
ECLASS 13.0
27-28-01-01
ECLASS 14.0
27-28-01-01
ECLASS 5.1.4
27-28-01-01
ECLASS 6.2
27-28-01-01
ETIM 4.0
EC002550
ETIM 5.0
EC002550
ETIM 6.0
EC002550
ETIM 7.0
EC002550
ETIM 8.0
EC002550
ETIM 9.0
EC002550
UNSPSC 11
43211701
UNSPSC 7.0901
43211701
eCl@ss 4.1
27-28-01-03
eCl@ss 8.1
27-28-01-01
eCl@ss 9.0
27-28-01-01
eCl@ss 9.1
27-28-01-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?