製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

SET01YR

BAV BP-PH-00223-02

5製品セット

製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
製品情報 BAE0112
仕様
寸法
40 x 123.6 x 117.6 mm
仕様
DINレール
固定具
DINレール設置
ハウジング材質
金属
接続
クランプ、0.25 mm² ~ 4 mm²
入力電圧
100 ~ 240 V AC、単相
定格出力電圧 DC
24 V
定格出力電流
5 A
保護等級
IP20
承認/ 適合
CE
cURus
cULus
WEEE
周囲温度範囲
-20...70 °C
分類
ECLASS 10.1
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 14.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-02
ECLASS 6.2
27-04-90-02
ETIM 4.0
EC002540
ETIM 5.0
EC002540
ETIM 6.0
EC002540
ETIM 7.0
EC002540
ETIM 8.0
EC002540
ETIM 9.0
EC002540
UNSPSC 11
39121004
UNSPSC 7.0901
39121004
eCl@ss 4.1
27-04-07-02
eCl@ss 8.1
27-04-90-02
eCl@ss 9.0
27-04-07-01
eCl@ss 9.1
27-04-07-01
製品情報 BCM0001
仕様
機能
振動速度
振動加速度
振動レベルゾーン
接触温度
センサセルフモニタリング
振動、周波数帯
2...3200 Hz
振動、測定軸数
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
接触温度、測定範囲
0…70 °C
定格動作電圧 Ue DC
24 V
インタフェース
IO-Link 1.1
インタフェース設定方法
柔軟なプロセスデータ構成
ISO 10816-3 に基づく振動測定
データ前処理(統計)
イベント(事前アラームおよびメインアラーム)
アラームの遅延時間
LED ランプ付き検索機能(Ping)
接続
コネクタ付きケーブル、M12×1 オス、3 ピン、1.5 m、PUR
ハウジング材質
ステンレス(1.4404)
保護等級
IP67、IP68、IP69K
周囲温度範囲
0...70 °C
分類
ECLASS 10.1
27-20-90-90
ECLASS 11.0
27-20-90-90
ECLASS 12.0
27-20-90-90
ECLASS 13.0
27-20-90-90
ECLASS 14.0
27-20-90-90
ECLASS 5.1.4
27-20-90-90
ECLASS 6.2
27-20-90-90
ETIM 8.0
EC004590
ETIM 9.0
EC002959
UNSPSC 11
39121552
UNSPSC 7.0901
39121552
eCl@ss 8.1
27-20-90-90
eCl@ss 9.0
27-20-90-90
eCl@ss 9.1
27-20-90-90
製品情報 BCM0002
仕様
機能
振動速度
振動加速度
振動レベルゾーン
接触温度
相対湿度
周囲圧力
センサセルフモニタリング
振動、周波数帯
2...3200 Hz
振動、測定軸数
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
接触温度、測定範囲
0…70 °C
相対湿度、測定範囲
5...95 %rF
周囲圧力、測定範囲
300…1100 hPa
定格動作電圧 Ue DC
24 V
インタフェース
IO-Link 1.1
インタフェース設定方法
柔軟なプロセスデータ構成
ISO 10816-3 に基づく振動測定
データ前処理(統計)
イベント(事前アラームおよびメインアラーム)
アラームの遅延時間
LED ランプ付き検索機能(Ping)
接続
コネクタ付きケーブル、M12×1 オス、3 ピン、1.5 m、PUR
ハウジング材質
ステンレス(1.4404), メンブレン:ナイロン不織布の ePTFE
保護等級
IP67
周囲温度範囲
0...70 °C
分類
ECLASS 10.1
27-20-90-90
ECLASS 11.0
27-20-90-90
ECLASS 12.0
27-20-90-90
ECLASS 13.0
27-20-90-90
ECLASS 14.0
27-20-90-90
ECLASS 5.1.4
27-20-90-90
ECLASS 6.2
27-20-90-90
ETIM 8.0
EC004590
ETIM 9.0
EC002959
UNSPSC 11
39121552
UNSPSC 7.0901
39121552
eCl@ss 8.1
27-20-90-90
eCl@ss 9.0
27-20-90-90
eCl@ss 9.1
27-20-90-90
製品情報 BAV002N
仕様
メインメモリ
2 GB RAM
寸法
101 x 126 x 50 mm
データメモリ
8 GB EMMC
プロセッサ
1.8 GHz / 400MHz
デバイス接続部
2x LAN: RJ45-ソケット, 8-ピン 4x IO-Link: M8×1-ソケット, 4-ピン, A-コーディング済 PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81 USB: USB 2.0 Standard-A
分類
ECLASS 10.1
27-37-18-90
ECLASS 11.0
27-37-18-90
ECLASS 12.0
27-37-18-90
ECLASS 13.0
27-37-18-90
ECLASS 14.0
27-37-18-90
ECLASS 5.1.4
27-37-18-90
ECLASS 6.2
27-37-18-90
ETIM 7.0
EC002627
ETIM 8.0
EC002959
ETIM 9.0
EC002959
eCl@ss 4.1
27-37-18-90
eCl@ss 8.1
27-37-18-90
eCl@ss 9.0
27-37-18-90
eCl@ss 9.1
27-37-18-90
製品情報 BCC0HZE
仕様
接続 1
RJ45-オス, ストレート, 8-ピン
接続 2
RJ45-オス, ストレート, 8-ピン
インタフェース
EtherNet/IP
ケーブル
PUR シールド付き 緑, 2 m
ケーブル
Ethernet、CAT 7 by IEC 60332-1
導体数
8
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-40...80 °C
ケーブル周囲温度範囲、可動配線
-30...70 °C
電源電圧 Ub
60 VDC / 50 VAC
定格電流(40 ℃)
0.5 A
保護等級
IP20 / IP20
承認/ 適合
CE
cULus
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 8.1
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?