産業用光電センサ BOSエントリー
で提供しています。:
42 バージョン
BOS Entry Lineの光電センサは、その正確な性能、コンパクトな設計、およびシステムへの容易な統合で印象的です。幅広いバリエーションで、このモデルシリーズのすべての光学式センサは、魅力的な価格性能比で、信頼できる品質と強力な性能を提供します。
- すべての関連する機能原理と幅広い接続オプションにより、特定のアプリケーションへのカスタマイズされた統合が可能です。
- 360°全方向から見えるインジケータLEDにより、設置やステータス表示が容易
- メーカー固有のティーチ・ルーチンは不要すべての一般的なスイッチング論理をサポート:NPNおよびPNPスイッチング、明暗スイッチング
- 環境に配慮した多重包装により、効率的な保管と取り出しが可能
42 バージョン
|
注文コード
|
価格 | 光学機能原理 | 寸法 | インタフェース | 検出距離 | 照明タイプ | 接続 | 照明タイプ | アクション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10880 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
スルービーム光バリア | 12 x 41.4 x 22.7 mm | PNP: 常時開/ 常時閉(NO/NC) | 0 ~ 20 m | LED 赤色光 | コネクタ、M8×1 オス、4 ピン | LED 赤色光 | ||
|
10880 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
スルービーム光バリア | 12 x 41.4 x 22.7 mm | NPN: 常時開/ 常時閉(NO/NC) | 0 ~ 20 m | LED 赤色光 | コネクタ、M8×1 オス、4 ピン | LED 赤色光 | ||
|
10880 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
スルービーム光バリア | 12 x 32.4 x 22.7 mm | PNP: 常時開/ 常時閉(NO/NC) | 0 ~ 20 m | LED 赤色光 | ケーブル、2.00 m、TPU | LED 赤色光 | ||
|
10880 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
スルービーム光バリア | 12 x 32.4 x 22.7 mm | NPN: 常時開/ 常時閉(NO/NC) | 0 ~ 20 m | LED 赤色光 | ケーブル、2.00 m、TPU | LED 赤色光 | ||
|
10880 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
光センサ | 12 x 42.5 x 22.7 mm | NPN: 常時開/ 常時閉(NO/NC) | 0 ~ 350 mm | LED 赤色光 | コネクタ、M8×1 オス、4 ピン | LED 赤色光 | ||
|
10880 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
光センサ | 12 x 42.5 x 22.7 mm | PNP: 常時開/ 常時閉(NO/NC) | 0 ~ 350 mm | LED 赤色光 | コネクタ、M8×1 オス、4 ピン | LED 赤色光 | ||
|
10880 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
光センサ | 12 x 42.5 x 22.7 mm | PNP: 常時開/ 常時閉(NO/NC) | 0 ~ 350 mm | LED 赤色光 | コネクタ、M8×1 オス、3 ピン | LED 赤色光 | ||
|
10880 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
スルービーム光バリア | 12 x 41.4 x 22.7 mm | PNP: 常時開/ 常時閉(NO/NC) | 0 ~ 20 m | LED 赤色光 | コネクタ、M8×1 オス、3 ピン | LED 赤色光 | ||
|
10880 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
スルービーム光バリア | 12 x 32.4 x 22.7 mm | PNP: 常時開/ 常時閉(NO/NC) | 0 ~ 20 m | LED 赤外光 | ケーブル、2.00 m、TPU | LED 赤外光 | ||
|
10880 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
スルービーム光バリア | 12 x 32.4 x 22.7 mm | NPN: 常時開/ 常時閉(NO/NC) | 0 ~ 20 m | LED 赤外光 | ケーブル、2.00 m、TPU | LED 赤外光 |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。