産業用光電センサ BOS Entry Line
圧倒的なコストパフォーマンスで信頼性の高い物体検出を実現
BOS Entry Lineの光電センサは、その正確な性能、コンパクトな設計、およびシステムへの容易な統合で印象的です。幅広いバリエーションで、このモデルシリーズのすべての光学式センサは、魅力的な価格性能比で、信頼できる品質と強力な性能を提供します。
BOSエントリーライン:お客様のメリット
圧倒的な価格 - 必要な機能と Balluff の品質をお約束します。
堅牢な IP67 ハウジングと 360° 可視 LED - ステータスが一目でわかります。
簡単で時間のかからない設置 - 標準化された穴間隔と内ネジを採用。
環境に配慮したパッケージ - 1個または複数個入り。すぐに手元に届き、すぐに使用できます。
バルーフ BOS 72K のフライヤーをダウンロードしてください
シンプルで効率的な統合のためのコンパクトなセンサー設計
光電センサは、標準化された穴間隔を持つ堅牢でコンパクトな立方体ハウジングに収納されています。これにより、迅速で簡単な取り付けが可能になります。M3の内ねじは、柔軟な取り付けオプションを保証し、個々の要件へのカスタマイズを容易にします。
可視赤色光スポットはセンサーの位置合わせを容易にし、赤外線バージョンは厳しい環境条件下でも確実に動作します。4ピンまたは3ピンのM8コネクタ、2mケーブル、M8ピグテールなど、さまざまな接続オプションは、技術的な柔軟性を提供し、既存システムへのシームレスな統合を保証し、ダウンタイムを削減します。BOSセンサーは背面にNO/NCスイッチを装備しており、簡単に設定できます。
緑色は動作状態と安定性を、黄色はスイッチング状態を示します。この360°可視LEDのおかげで、センサーの状態を常に監視し、故障を素早く特定し、システムの可用性を高めることができます。保護等級IP67の堅牢なプラスチック製ハウジングは、長寿命を保証します。
持続可能なパッケージングで時間と資源を節約
誘導型BESエントリーラインポートフォリオの実績と好評のパッケージングを継続しました。環境に配慮した20個入りのマルチパッケージングにより、時間を節約し、梱包の無駄を省きます。当社製品の個別包装はリサイクルプラスチック製です。実用的なマルチパックでリフレクタを注文することもできます。
市場志向の優れた標準アプリケーション用光電センサ
BOSエントリーラインポートフォリオは、大量生産の標準アプリケーション用に特別に開発されました。幅広いオートメーション要件に対応する信頼性の高い性能を、品質に妥協することなくコスト効率の高い価格で提供します。Balluff は、お客様のプロセスをより効率的で信頼性の高いものにする技術を提供します。
信頼性の高い検出のための幅広いアプリケーション
BOS Entry Line のすべての光電センサは、オートメーションに実績のある高品質を提供し、産業界の多様な要件に対応する信頼性の高いソリューションです。ベルトコンベアでの光学式物体検出、生産ラインでの部品検査、ロジスティクスでのパッケージ検出など、BOSセンサはイントラロジスティクス、組立、ハンドリング技術など、標準的で困難のない工場環境での屋内アプリケーションに最適です。
BOS R072K
機能原理:拡散センサー
機能原理:回帰反射型光電センサ
機能原理:透過型光電センサー
BOS R072K
必要なものが手に入る
機能原理:拡散センサー
ベルトコンベア上の小包の検出
機能原理:回帰反射型光電センサ
ベルトコンベア上の小包検出
機能原理:透過型光電センサー
ベルトコンベア上の小包検出
一言で言えば、BOSエントリーラインポートフォリオは、お客様のアプリケーションをより効率的かつ経済的にする信頼性の高いオールラウンダーです。
BOS Entry Line光電センサーの利点一覧
-
優れた価格性能比必要な機能を適正な価格と Balluff の品質保証で提供します。
-
容易な取り扱い環境に配慮した多重包装により、効率的な保管と取り出しが可能です。
-
コンパクトなハウジング先行シリーズ BOS R090K / BOS 5K と互換性があります。
-
迅速な組み立てM3メネジによる簡単な取り付け - コスト効果の高いブラケットへの迅速な取り付けが可能です。
-
簡単な試運転360°全方向から見えるインジケータLEDにより、設置およびステータス表示が容易
-
最適な設定メーカー固有のティーチ・ルーチンは不要一般的なスイッチングロジックをサポートNPNおよびPNPスイッチング、明暗スイッチング。
-
電気接続:幅広い接続オプションにより、特定の要件に合わせたカスタマイズが可能。
-
高いスイッチング周波数高性能、高精度検出、機能リザーブのため、最大1000 Hz。
お困りですか?
お気軽にお問い合わせください!標準とエントリーラインの価格比較
BOS R072Kシリーズキュービック回帰反射型光電センサ |
BOS R090Kシリーズキュービック回帰反射センサー |
BOS R072Kシリーズキュービックディフューズセンサー |
BOS R090Kシリーズキュービック拡散センサー |
|---|---|---|---|
8,870 JPY
ENTRY LINE
|
15,570 JPY
|
9,760 JPY
ENTRY LINE
|
17,960 JPY
|
|
注文コードBOS02KZ |
注文コードBOS02A3 |
注文コードBOS02JM |
注文コードBOS029M |
|
|
|
|
| 詳細情報 | 詳細情報 | 詳細情報 | 詳細情報 |
ご興味がおありですか?ここでは、BOS R072Kシリーズの全バリエーションの概要をご覧いただけます。
42 バージョン
|
注文コード
|
価格 | 光学機能原理 | 寸法 | インタフェース | 検出距離 | 照明タイプ | 接続 | 照明タイプ | アクション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10880 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
スルービーム光バリア | 12 x 41.4 x 22.7 mm | PNP: 常時開/ 常時閉(NO/NC) | 0 ~ 20 m | LED 赤色光 | コネクタ、M8×1 オス、4 ピン | LED 赤色光 | ||
|
10880 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
スルービーム光バリア | 12 x 41.4 x 22.7 mm | NPN: 常時開/ 常時閉(NO/NC) | 0 ~ 20 m | LED 赤色光 | コネクタ、M8×1 オス、4 ピン | LED 赤色光 | ||
|
10880 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
スルービーム光バリア | 12 x 32.4 x 22.7 mm | PNP: 常時開/ 常時閉(NO/NC) | 0 ~ 20 m | LED 赤色光 | ケーブル、2.00 m、TPU | LED 赤色光 | ||
|
10880 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
スルービーム光バリア | 12 x 32.4 x 22.7 mm | NPN: 常時開/ 常時閉(NO/NC) | 0 ~ 20 m | LED 赤色光 | ケーブル、2.00 m、TPU | LED 赤色光 | ||
|
10880 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
光センサ | 12 x 42.5 x 22.7 mm | NPN: 常時開/ 常時閉(NO/NC) | 0 ~ 350 mm | LED 赤色光 | コネクタ、M8×1 オス、4 ピン | LED 赤色光 | ||
|
10880 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
光センサ | 12 x 42.5 x 22.7 mm | PNP: 常時開/ 常時閉(NO/NC) | 0 ~ 350 mm | LED 赤色光 | コネクタ、M8×1 オス、4 ピン | LED 赤色光 | ||
|
10880 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
光センサ | 12 x 42.5 x 22.7 mm | PNP: 常時開/ 常時閉(NO/NC) | 0 ~ 350 mm | LED 赤色光 | コネクタ、M8×1 オス、3 ピン | LED 赤色光 | ||
|
10880 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
スルービーム光バリア | 12 x 41.4 x 22.7 mm | PNP: 常時開/ 常時閉(NO/NC) | 0 ~ 20 m | LED 赤色光 | コネクタ、M8×1 オス、3 ピン | LED 赤色光 | ||
|
10880 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
スルービーム光バリア | 12 x 32.4 x 22.7 mm | PNP: 常時開/ 常時閉(NO/NC) | 0 ~ 20 m | LED 赤外光 | ケーブル、2.00 m、TPU | LED 赤外光 | ||
|
10880 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
スルービーム光バリア | 12 x 32.4 x 22.7 mm | NPN: 常時開/ 常時閉(NO/NC) | 0 ~ 20 m | LED 赤外光 | ケーブル、2.00 m、TPU | LED 赤外光 |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。
高度で個性的な課題に対応するBOSのさらなるモデルシリーズ
BOSエントリーラインはお客様のご要望を完全に満たすものではありませんか?特殊用途の光電センサをお探しですか?BOS R072Kモデルシリーズ以外の適切なセンサソリューションをご覧ください。