製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BESエントリー誘導センサーポートフォリオ

で提供しています。:

25 バージョン

誘導型エントリーラインセンサーは6つのバリエーションがあり、標準的なアプリケーションに最適な価格性能比を提供し、マルチパッケージングにより時間とパッケージングコストを削減し、360°LED表示により迅速な故障検出を可能にし、簡単なプラグ&プレイのインストールで感動を与えます。

  • 2倍のスイッチング距離による信頼性の高い物体検出
  • 動作電圧表示と360°LEDインジケータによる最適化された監視と故障識別
  • 固定ストップ付きクランプホルダー(オプション)により、取り付けと交換が容易
  • 環境に配慮した多量包装

入手方法

25 バージョン

注文コード
価格 寸法 インタフェース 検出距離 スイッチング周波数 ハウジング材質 接続 その他特徴
アクション
2700 JPY
Ø 8 x 45 mm PNP: 常時開(NO) 2 mm 600 Hz 亜鉛ダイカスト, ニッケルめっき
PC
コネクタ、M8×1 オス、3 ピン
2550 JPY
Ø 12 x 45 mm PNP 常時開(NO) 4 mm 350 Hz 亜鉛ダイカスト, ニッケルめっき
PC
コネクタ、M12×1 オス、3 ピン
2910 JPY
Ø 18 x 45 mm PNP 常時開(NO) 8 mm 300 Hz 亜鉛ダイカスト, ニッケルめっき
PC
コネクタ、M12×1 オス、3 ピン
2940 JPY
Ø 12 x 43.5 mm NPN: 常時開(NO) 4 mm 350 Hz 亜鉛ダイカスト, ニッケルめっき
PC
ケーブル、2.00 m、TPU
3300 JPY
Ø 18 x 43.5 mm NPN: 常時開(NO) 8 mm 300 Hz 亜鉛ダイカスト, ニッケルめっき
PC
ケーブル、2.00 m、TPU
2910 JPY
Ø 18 x 65 mm PNP 常時開(NO) 8 mm 300 Hz 亜鉛ダイカスト, ニッケルめっき
PC
コネクタ、M12×1 オス、3 ピン
2700 JPY
Ø 8 x 65 mm PNP: 常時開(NO) 2 mm 600 Hz 亜鉛ダイカスト, ニッケルめっき
PC
コネクタ、M8×1 オス、3 ピン
2550 JPY
Ø 12 x 65 mm PNP 常時開(NO) 4 mm 350 Hz 亜鉛ダイカスト, ニッケルめっき
PC
コネクタ、M12×1 オス、3 ピン
3090 JPY
Ø 8 x 63.5 mm PNP: 常時開(NO) 2 mm 600 Hz 亜鉛ダイカスト, ニッケルめっき
PC
ケーブル、2.00 m、TPU
3090 JPY
Ø 8 x 43.5 mm PNP: 常時開(NO) 2 mm 600 Hz 亜鉛ダイカスト, ニッケルめっき
PC
ケーブル、2.00 m、TPU
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?