フォークライトバリア BGLエントリー
で提供しています。:
3 バージョン
Balluff のフォークライトバリアのエントリーモデル(Entry Line バリアント)は、コストの最適化と実証済みの堅牢性を兼ね備えています。赤色光技術により、色や表面に関係なく対象物を確実に検出し、堅牢な金属ハウジングに組み込まれているため、厳しい産業環境に最適です。
- 可視赤色透過光による簡単な位置合わせと監視
- 色や表面に関係なく対象物を確実に検知
- さまざまな要件に対応する3種類のフォークサイズ:30mm、50mm、80mm
3 バージョン
|
注文コード
|
価格 | フォーク開口部 | 寸法 | インタフェース | 照明タイプ | 接続 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
14830 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
50 mm | 10 x 70 x 88 mm | プッシュプル: NO(PNP)/NC(NPN) | LED 赤色光 | コネクタ、M8×1 オス、3 ピン | ||
|
14830 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
80 mm | 10 x 100 x 88 mm | プッシュプル: NO(PNP)/NC(NPN) | LED 赤色光 | コネクタ、M8×1 オス、3 ピン | ||
|
14830 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
30 mm | 10 x 50 x 68 mm | プッシュプル: NO(PNP)/NC(NPN) | LED 赤色光 | コネクタ、M8×1 オス、3 ピン |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。