製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

10.07.2026

新世代の包括的なフォークライトバリア・ポートフォリオ

アライメントの代わりにマウント - 光学的に検出する最も簡単な方法

新世代のフォークライトバリアにより、Balluff はあらゆる産業要件を確実にカバーする完全に拡張されたポートフォリオを提供します。経済的なエントリーモデルや高性能な標準モデルから、高精度レーザや堅牢な赤外線モデルまで、この製品ファミリはあらゆるアプリケーションに最適なソリューションを提供します。幅広いラインナップ フォーク幅と様々なライトタイプ、幅広いポートフォリオには、幅広い特殊用途向けのバリエーションも含まれます。

近代的な光学系、堅牢な設計、旧世代との完全な機械的互換性により、簡単な統合と将来性のある自動化が保証されます。

新世代のフォークライトバリアの全バリエーションに共通する点

旧世代との完全な機械的互換性

トランスミッタとレシーバはハウジング内で完全にアライメント済み - アライメント不要

トランスミッタとレシーバのアライメントがあらかじめ調整されているため、ライトビームを設計通りに正確に取り付けることができます。

実用的なプラグアンドプレイシステムにより、すぐに使用可能

過酷な環境でも使用できるIP67ダイキャスト亜鉛ハウジング


エッセンシャルに集中:エントリーライン

新世代のフォークライトバリアでは、Balluff はポートフォリオの拡張として最適化されたベーシックバージョンも提供しています。このエントリーモデルは、極めて堅牢な設計に組み込まれた機能性と使いやすさの完璧なバランスを表しています。

このフォークライトバリアは、信頼性と同様に経済的なセンサソリューションを必要とするユーザにとって理想的なソリューションです。赤色光を使用し、関連する基本機能に集中し、同時にコスト最適化されていますが、通常の Balluff の堅牢性に妥協はありません。光電センサは色や表面に関係なく対象物を検出し、堅牢なメタルハウジングにより厳しい産業条件下でも検出します。

特別な特長

  • コストを最適化した経済的なソリューション
  • プラグアンドプレイシステム:すぐに使用可能
  • 意図しない調整は不可能
  • 可視赤色トランスミッター光による簡単な位置合わせとモニタリング
  • 色や表面に関係なく、対象物を確実に検出
  • さまざまな要件に対応する3種類のフォークサイズ:30mm、50mm、80mm


新世代の標準バージョン:IO-Link など

スイッチング周波数、最小物体検出、制御システムへの信号送信など、アプリケーションに高い技術要件がある場合は、標準バージョンが論理的な次のステップです。優れた光学性能と、クラシックな標準操作(SIO モード)または最新の IO-Link 通信の選択が可能です。

最新の IO-Link 通信でプロセスを最適化:5 kHz の高いスイッチング周波数、最大 50 % 改善された繰返し精度と微小部品検出、100 % 改善された外乱光への耐性、高い機能予備による堅牢な動作で、最大の効率と信頼性を保証します。パルスエクステンダーを内蔵したフォークライトバリアは、短い信号も確実に検出し、データの取りこぼしを防ぎます。

特別な機能

  • 光学性能の大幅な向上(周辺光耐性、繰り返し精度、最小部品検出)
  • IO-Linkによるスマートな通信:リモート設定、光学ステータス、電圧、温度のモニタリング、汚染モニタリング、ポテンショメータロック機能
  • 5mmから220mmまでの様々な要求に対応するフォークサイズ
  • IO-Link を介したスイッチング出力と信号モニタリングによる SIO モードでの動作が可能
  • マスターにデータを保存することで、マニュアル操作や知識なしでデバイス交換が可能
  • パルスストレッチ機能


レーザーと赤外線バージョン - 特殊なアプリケーションと最高精度のために

レーザーバージョンと赤外線バージョンは、特に要求の厳しい作業に最適なソリューションです。レーザータイプはエッジ精度が高く、狭い隙間や小さな開口部から微細な構造物を認識し、微細な光スポットにより正確な位置決めをサポートします。
汚れた環境では、赤外線テクノロジーが真価を発揮します。

特別な機能

  • 赤外線タイプ、フォーク幅5~220 mm
  • フォーク幅30~120 mmのレーザータイプ
  • IO-Linkによるスマートな通信


明確なロジック - 1つの金型からのポートフォリオ

ポートフォリオの構造はシンプルでわかりやすいシステムに従っています。

こうして Balluff は論理的に構成された完全な製品群最適な技術であらゆるアプリケーションに対応できます。

エントリーで十分ですか?

パーフェクト - 効率的ですぐにお使いいただけます。

より高い性能パラメータが必要ですか?

標準です。

特殊なアプリケーションや最高精度が必要ですか?

レーザー、赤外線、特殊なバリエーションがあります。


Video thumbnail

当社の製品

BGLエントリーラインフォークライトバリア

BGL006Y

BGL0070

BGL006Z

BGL006Y

寸法
10 x 70 x 88 mm
フォーク開口部
50 mm
インタフェース
プッシュプル: NO(PNP)/NC(NPN)
動作原理
フォーク形光電センサ
光学機能原理
スルービーム光バリア
照射光特性
拡散光
照明タイプ
LED 赤色光
スポットサイズ
Ø 1 mm 光の出口
接続
コネクタ、M8×1 オス、3 ピン
ハウジング材質
亜鉛, ダイカスト, コーティング処理、黒
PUR, PA 6.6
検出面材質
ガラス
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
承認/ 適合
CE
UKCA
WEEE
cULus
製品の詳細はこちら
BGL0070

寸法
10 x 50 x 68 mm
フォーク開口部
30 mm
インタフェース
プッシュプル: NO(PNP)/NC(NPN)
動作原理
フォーク形光電センサ
光学機能原理
スルービーム光バリア
照射光特性
拡散光
照明タイプ
LED 赤色光
スポットサイズ
Ø 0.85 mm 光の出口
接続
コネクタ、M8×1 オス、3 ピン
ハウジング材質
亜鉛, ダイカスト, コーティング処理、黒
PUR, PA 6.6
検出面材質
ガラス
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
承認/ 適合
CE
UKCA
WEEE
cULus
製品の詳細はこちら
BGL006Z

寸法
10 x 100 x 88 mm
フォーク開口部
80 mm
インタフェース
プッシュプル: NO(PNP)/NC(NPN)
動作原理
フォーク形光電センサ
光学機能原理
スルービーム光バリア
照射光特性
拡散光
照明タイプ
LED 赤色光
スポットサイズ
Ø 1.2 mm 光の出口
接続
コネクタ、M8×1 オス、3 ピン
ハウジング材質
亜鉛, ダイカスト, コーティング処理、黒
PUR, PA 6.6
検出面材質
ガラス
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
承認/ 適合
CE
UKCA
WEEE
cULus
製品の詳細はこちら

赤色光バージョンのBGLフォークライトバリア

BGL008L

BGL0080

BGL0084

BGL0082

BGL0083

BGL008K

BGL007Y

BGL007Z

BGL0081

BGL008L

寸法
10 x 240 x 153 mm
フォーク開口部
220 mm
インタフェース
IO-Link-Device: 1.1.3
プッシュプル/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
動作原理
フォーク形光電センサ
光学機能原理
スルービーム光バリア
照射光特性
拡散光
照明タイプ
LED 赤色光
スポットサイズ
Ø 1.7 mm 光の出口
接続
コネクタ、M8×1 オス、3 ピン
ハウジング材質
亜鉛, ダイカスト, コーティング処理、黒
PUR, PA 6.6
検出面材質
ガラス, コーティング処理
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
製品の詳細はこちら
BGL0080

寸法
10 x 100 x 88 mm
フォーク開口部
80 mm
インタフェース
IO-Link-Device: 1.1.3
プッシュプル/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
動作原理
フォーク形光電センサ
光学機能原理
スルービーム光バリア
照射光特性
拡散光
照明タイプ
LED 赤色光
スポットサイズ
Ø 1.7 mm 光の出口
接続
コネクタ、M8×1 オス、3 ピン
ハウジング材質
亜鉛, ダイカスト, コーティング処理、黒
PUR, PA 6.6
検出面材質
ガラス, コーティング処理
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
製品の詳細はこちら
BGL0084

寸法
10 x 40 x 58 mm
フォーク開口部
20 mm
インタフェース
IO-Link-Device: 1.1.3
プッシュプル/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
動作原理
フォーク形光電センサ
光学機能原理
スルービーム光バリア
照射光特性
拡散光
照明タイプ
LED 赤色光
スポットサイズ
Ø 0.85 mm 光の出口
接続
コネクタ、M8×1 オス、3 ピン
ハウジング材質
亜鉛, ダイカスト, コーティング処理、黒
PUR, PA 6.6
検出面材質
ガラス
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
製品の詳細はこちら
BGL0082

寸法
10 x 25 x 54 mm
フォーク開口部
5 mm
インタフェース
IO-Link-Device: 1.1.3
プッシュプル/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
動作原理
フォーク形光電センサ
光学機能原理
スルービーム光バリア
照射光特性
拡散光
照明タイプ
LED 赤色光
スポットサイズ
Ø 0.85 mm 光の出口
接続
コネクタ、M8×1 オス、3 ピン
ハウジング材質
亜鉛, ダイカスト, コーティング処理、黒
PUR, PA 6.6
検出面材質
ガラス
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
製品の詳細はこちら
BGL0083

寸法
10 x 30 x 54 mm
フォーク開口部
10 mm
インタフェース
IO-Link-Device: 1.1.3
プッシュプル/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
動作原理
フォーク形光電センサ
光学機能原理
スルービーム光バリア
照射光特性
拡散光
照明タイプ
LED 赤色光
スポットサイズ
Ø 0.85 mm 光の出口
接続
コネクタ、M8×1 オス、3 ピン
ハウジング材質
亜鉛, ダイカスト, コーティング処理、黒
PUR, PA 6.6
検出面材質
ガラス
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
製品の詳細はこちら
BGL008K

寸法
10 x 200 x 153 mm
フォーク開口部
180 mm
インタフェース
IO-Link-Device: 1.1.3
プッシュプル/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
動作原理
フォーク形光電センサ
光学機能原理
スルービーム光バリア
照射光特性
拡散光
照明タイプ
LED 赤色光
スポットサイズ
Ø 1.7 mm 光の出口
接続
コネクタ、M8×1 オス、3 ピン
ハウジング材質
亜鉛, ダイカスト, コーティング処理、黒
PUR, PA 6.6
検出面材質
ガラス, コーティング処理
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
製品の詳細はこちら
BGL007Y

寸法
10 x 50 x 68 mm
フォーク開口部
30 mm
インタフェース
IO-Link-Device: 1.1.3
プッシュプル/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
動作原理
フォーク形光電センサ
光学機能原理
スルービーム光バリア
照射光特性
拡散光
照明タイプ
LED 赤色光
スポットサイズ
Ø 0.85 mm 光の出口
接続
コネクタ、M8×1 オス、3 ピン
ハウジング材質
亜鉛, ダイカスト, コーティング処理、黒
PUR, PA 6.6
検出面材質
ガラス, コーティング処理
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
製品の詳細はこちら
BGL007Z

寸法
10 x 70 x 88 mm
フォーク開口部
50 mm
インタフェース
IO-Link-Device: 1.1.3
プッシュプル/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
動作原理
フォーク形光電センサ
光学機能原理
スルービーム光バリア
照射光特性
拡散光
照明タイプ
LED 赤色光
スポットサイズ
Ø 1.2 mm 光の出口
接続
コネクタ、M8×1 オス、3 ピン
ハウジング材質
亜鉛, ダイカスト, コーティング処理、黒
PUR, PA 6.6
検出面材質
ガラス, コーティング処理
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
製品の詳細はこちら
BGL0081

寸法
10 x 140 x 93 mm
フォーク開口部
120 mm
インタフェース
IO-Link-Device: 1.1.3
プッシュプル/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
動作原理
フォーク形光電センサ
光学機能原理
スルービーム光バリア
照射光特性
拡散光
照明タイプ
LED 赤色光
スポットサイズ
Ø 2.0 mm 光の出口
接続
コネクタ、M8×1 オス、3 ピン
ハウジング材質
亜鉛, ダイカスト, コーティング処理、黒
PUR, PA 6.6
検出面材質
ガラス, コーティング処理
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
製品の詳細はこちら

BGLフォークライトバリア、レーザー仕様

BGL008J

BGL008E

BGL008H

BGL008F

BGL008J

寸法
10 x 140 x 93 mm
フォーク開口部
120 mm
インタフェース
IO-Link-Device: 1.1.3
プッシュプル/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
動作原理
フォーク形光電センサ
光学機能原理
スルービーム光バリア
照射光特性
コリメート済み
照明タイプ
赤色光レーザ
スポットサイズ
Ø 0.3 mm 光の出口
接続
コネクタ、M8×1 オス、3 ピン
ハウジング材質
亜鉛, ダイカスト, コーティング処理、黒
PUR, PA 6.6
検出面材質
ガラス, コーティング処理
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
製品の詳細はこちら
BGL008E

寸法
10 x 50 x 68 mm
フォーク開口部
30 mm
インタフェース
IO-Link-Device: 1.1.3
プッシュプル/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
動作原理
フォーク形光電センサ
光学機能原理
スルービーム光バリア
照射光特性
コリメート済み
照明タイプ
赤色光レーザ
スポットサイズ
Ø 0.3 mm 光の出口
接続
コネクタ、M8×1 オス、3 ピン
ハウジング材質
亜鉛, ダイカスト, コーティング処理、黒
PUR, PA 6.6
検出面材質
ガラス, コーティング処理
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
製品の詳細はこちら
BGL008H

寸法
10 x 100 x 88 mm
フォーク開口部
80 mm
インタフェース
IO-Link-Device: 1.1.3
プッシュプル/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
動作原理
フォーク形光電センサ
光学機能原理
スルービーム光バリア
照射光特性
コリメート済み
照明タイプ
赤色光レーザ
スポットサイズ
Ø 0.3 mm 光の出口
接続
コネクタ、M8×1 オス、3 ピン
ハウジング材質
亜鉛, ダイカスト, コーティング処理、黒
PUR, PA 6.6
検出面材質
ガラス, コーティング処理
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
製品の詳細はこちら
BGL008F

寸法
10 x 70 x 88 mm
フォーク開口部
50 mm
インタフェース
IO-Link-Device: 1.1.3
プッシュプル/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
動作原理
フォーク形光電センサ
光学機能原理
スルービーム光バリア
照射光特性
コリメート済み
照明タイプ
赤色光レーザ
スポットサイズ
Ø 0.3 mm 光の出口
接続
コネクタ、M8×1 オス、3 ピン
ハウジング材質
亜鉛, ダイカスト, コーティング処理、黒
PUR, PA 6.6
検出面材質
ガラス, コーティング処理
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
製品の詳細はこちら

BGLフォークライトバリア 赤外線バージョン

BGL008P

BGL008C

BGL008R

BGL008T

BGL008A

BGL008M

BGL0089

BGL008N

BGL0088

BGL008P

寸法
10 x 40 x 58 mm
フォーク開口部
20 mm
インタフェース
IO-Link-Device: 1.1.3
プッシュプル/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
動作原理
フォーク形光電センサ
光学機能原理
スルービーム光バリア
照射光特性
拡散光
照明タイプ
LED 赤外光
スポットサイズ
Ø 1.5 mm 光の出口
接続
コネクタ、M8×1 オス、3 ピン
ハウジング材質
亜鉛, ダイカスト, コーティング処理、黒
PUR, PA 6.6
検出面材質
ガラス
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
製品の詳細はこちら
BGL008C

寸法
10 x 140 x 93 mm
フォーク開口部
120 mm
インタフェース
IO-Link-Device: 1.1.3
プッシュプル/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
動作原理
フォーク形光電センサ
光学機能原理
スルービーム光バリア
照射光特性
拡散光
照明タイプ
LED 赤外光
スポットサイズ
Ø 2.5 mm 光の出口
接続
コネクタ、M8×1 オス、3 ピン
ハウジング材質
亜鉛, ダイカスト, コーティング処理、黒
PUR, PA 6.6
検出面材質
ガラス, コーティング処理
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
製品の詳細はこちら
BGL008R

寸法
10 x 200 x 153 mm
フォーク開口部
180 mm
インタフェース
IO-Link-Device: 1.1.3
プッシュプル/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
動作原理
フォーク形光電センサ
光学機能原理
スルービーム光バリア
照射光特性
拡散光
照明タイプ
LED 赤外光
スポットサイズ
Ø 2 mm 光の出口
接続
コネクタ、M8×1 オス、3 ピン
ハウジング材質
亜鉛, ダイカスト, コーティング処理、黒
PUR, PA 6.6
検出面材質
ガラス, コーティング処理
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
製品の詳細はこちら
BGL008T

寸法
10 x 240 x 153 mm
フォーク開口部
220 mm
インタフェース
IO-Link-Device: 1.1.3
プッシュプル/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
動作原理
フォーク形光電センサ
光学機能原理
スルービーム光バリア
照射光特性
拡散光
照明タイプ
LED 赤外光
スポットサイズ
Ø 2.5 mm 光の出口
接続
コネクタ、M8×1 オス、3 ピン
ハウジング材質
亜鉛, ダイカスト, コーティング処理、黒
PUR, PA 6.6
検出面材質
ガラス, コーティング処理
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
製品の詳細はこちら
BGL008A

寸法
10 x 100 x 88 mm
フォーク開口部
80 mm
インタフェース
IO-Link-Device: 1.1.3
プッシュプル/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
動作原理
フォーク形光電センサ
光学機能原理
スルービーム光バリア
照射光特性
拡散光
照明タイプ
LED 赤外光
スポットサイズ
Ø 2.5 mm 光の出口
接続
コネクタ、M8×1 オス、3 ピン
ハウジング材質
亜鉛, ダイカスト, コーティング処理、黒
PUR, PA 6.6
検出面材質
ガラス, コーティング処理
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
製品の詳細はこちら
BGL008M

寸法
10 x 25 x 54 mm
フォーク開口部
5 mm
インタフェース
IO-Link-Device: 1.1.3
プッシュプル/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
動作原理
フォーク形光電センサ
光学機能原理
スルービーム光バリア
照射光特性
拡散光
照明タイプ
LED 赤外光
スポットサイズ
Ø 1.7 mm 光の出口
接続
コネクタ、M8×1 オス、3 ピン
ハウジング材質
亜鉛, ダイカスト, コーティング処理、黒
PUR, PA 6.6
検出面材質
ガラス
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
製品の詳細はこちら
BGL0089

寸法
10 x 70 x 88 mm
フォーク開口部
50 mm
インタフェース
IO-Link-Device: 1.1.3
プッシュプル/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
動作原理
フォーク形光電センサ
光学機能原理
スルービーム光バリア
照射光特性
拡散光
照明タイプ
LED 赤外光
スポットサイズ
Ø 2.5 mm 光の出口
接続
コネクタ、M8×1 オス、3 ピン
ハウジング材質
亜鉛, ダイカスト, コーティング処理、黒
PUR, PA 6.6
検出面材質
ガラス, コーティング処理
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
製品の詳細はこちら
BGL008N

寸法
10 x 30 x 54 mm
フォーク開口部
10 mm
インタフェース
IO-Link-Device: 1.1.3
プッシュプル/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
動作原理
フォーク形光電センサ
光学機能原理
スルービーム光バリア
照射光特性
拡散光
照明タイプ
LED 赤外光
スポットサイズ
Ø 2 mm 光の出口
接続
コネクタ、M8×1 オス、3 ピン
ハウジング材質
亜鉛, ダイカスト, コーティング処理、黒
PUR, PA 6.6
検出面材質
ガラス
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
製品の詳細はこちら
BGL0088

寸法
10 x 50 x 68 mm
フォーク開口部
30 mm
インタフェース
IO-Link-Device: 1.1.3
プッシュプル/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
動作原理
フォーク形光電センサ
光学機能原理
スルービーム光バリア
照射光特性
拡散光
照明タイプ
LED 赤外光
スポットサイズ
Ø 2.5 mm 光の出口
接続
コネクタ、M8×1 オス、3 ピン
ハウジング材質
亜鉛, ダイカスト, コーティング処理、黒
PUR, PA 6.6
検出面材質
ガラス, コーティング処理
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
製品の詳細はこちら

フォークライトバリアの利点

  • 柔軟性:豊富なサイズとライトタイプにより、様々なアプリケーション要件に対応できます。

  • 高精度:どんなに小さく透明な物体でも、最高の精度と再現性で検出できます。

  • 多彩なアプリケーションオプション:包装、印刷、組立工程だけでなく、エッジ、穴、スリットの検出にも最適。

  • 信頼性:振動や機械的ストレスに強く、厳しい環境条件下でも安定した性能を発揮。

  • メンテナンスフリー:可動部品がないため摩耗が少なく、メンテナンスが不要で長寿命。

  • 干渉に対する高い耐性:環境光や電磁干渉の影響を受けにくい。

アプリケーションと使用例

  • プレゼンスモニタリング

  • 物体の検出とカウント

  • ベルトコンベアの通過制御

  • 供給ユニットの混雑制御

  • 充填システムの流量制御

  • 位置決め(終端位置のみ)

  • サイズのチェック

  • 回転部品のアンバランス排出制御

  • 薄膜やワイヤーの検出

  • 速度測定

ライトの種類と使用時期は?

  • レッドライト

    オールラウンダーで、視認性に優れ、操作が簡単です。

  • 赤外線

    人間の目には見えないため、安全性が高く、周囲の光による干渉を最小限に抑えます。汚れのひどい環境での使用をお勧めします。

  • レーザー

    正確な位置決めと素早い動きの検知に最適です。

  • 特殊波長

    水やその他の液体、ガラス、基板

Downloads

  • Set for the future with IO-Link technology
  • BGL entry series – new generation of basic fork sensors
  • The Comprehensive Portfolio of New Generation Fork Sensors
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?