Tスロット磁気センサー BMFエントリー
で提供しています。:
4 バージョン
BMF T-Slot磁気センサーは、その卓越した価格性能比と、アキシャルおよびラジアルマグネットアライメントの自動検出機能で印象的な製品です。上方からの簡単な取り付けと最適化されたクランプスクリューにより、迅速な統合が可能になり、効率と動作信頼性が向上します。
- アキシャルアライメントとラジアルアライメントの自動検出
- クランプスクリューの最適化
- 上方からの簡単な組み立て/分解
- 多量生産に対応するマルチパッケージング
4 バージョン
|
注文コード
|
価格 | 溝形状 | 接続 | インタフェース | 寸法 | ハウジング材質 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5480 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
T スロット | コネクタ付きケーブル、M8×1 オス、3 ピン、0.30 m、TPU | PNP: 常時開(NO) | 23.5 x 5 x 5.5 mm | PA 12 | ||
|
5070 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
T スロット | ケーブル、1.00 m、TPU | PNP: 常時開(NO) | 23.5 x 5 x 5.5 mm | PA 12 | ||
|
9550 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
T スロット | コネクタ付きケーブル, M8x1-オス, 4-ピン, 0.3 m, TPU | PNP: 常時開(NO) | 23.5 x 5 x 5.5 mm | PA 12 | ||
|
5170 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
T スロット | ケーブル、2.00 m、TPU | PNP: 常時開(NO) | 23.5 x 5 x 5.5 mm | PA 12 |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。