제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

조립 기술, 실험실 애플리케이션 및 장비 애플리케이션 - 소형 어셈블리(물체 크기 100mm 미만) 취급

최대 100mm 물체 크기의 컨베이어 시스템

보청기와 같은 소형 제품을 제조할 때는 모든 작업 단계를 올바르게 실행하는 것이 필수적입니다. 조립 및 취급 외에도 모든 처리 및 세척 단계가 완벽하고 안정적으로 수행되어야 합니다.

RFID 솔루션은 각 개별 단계가 올바르게 수행되도록 보장하는 동시에 모든 단계가 의도한 대로 실행되고 어떤 공정도 누락되지 않으므로 공정 신뢰성을 제공합니다. 폭이 100mm 미만인 컨베이어 벨트의 경우 작고 좁은 데이터 캐리어와 결합된 RFID 시스템 BIS M의 원통형 읽기/쓰기 헤드가 특히 적합합니다. 특히 좁은 조건에서 사용하기에 이상적입니다.

고온 및 강력한 세척제에 노출된 청소 바구니의 식별에는 유리로 제작되거나 약 130°C의 정기적인 단기 하중과 강력한 세척제를 견딜 수 있는 내화학성 및 고온 내성 PEEK 하우징으로 제작된 데이터 캐리어가 적합합니다.

  • 좁은 공간에 설치하기 위한 다양한 디자인과 크기의 데이터 캐리어
  • 유리 또는 PEEK로 제작된 견고하고 미디어에 강한 데이터 캐리어
  • 원통형 및 소형 디자인의 읽기/쓰기 헤드

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니