제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

대형 컨베이어 시스템의 자동화된 취급 및 조립 기술

최대 1m 물체 크기의 컨베이어 시스템

자동화된 기계 가공 및 조립 공정은 모든 단계와 모든 부품을 추적할 수 있기 때문에 공정 신뢰성과 최고의 품질을 보장합니다. 예를 들어 자동차 산업의 차체 생산과 같은 대형 컨베이어 시스템에서는 베이스 코팅부터 분무기를 통한 균일한 페인트 도포, 후속 건조에 이르기까지 생산 공정을 통해 캐리지를 자동으로 안내해야 합니다.

산업용 RFID 시스템을 사용하면 까다로운 환경 조건에서도 모든 작업 단계의 정보를 문서화하고 생산 공정을 통해 차체를 자동으로 안내할 수 있습니다. RFID 시스템 BIS M에는 읽기/쓰기 헤드 전자장치와 함께 발루프의 고성능 BIS V 평가 장치에 간단히 연결할 수 있는 RFID 프레임 안테나가 있습니다. 판독 범위가 넓기 때문에 이 안테나는 특히 폭 약 500mm의 컨베이어 시스템에 적합합니다. 먼 거리와 이동 중에도 데이터 전송에 문제가 없습니다. 특수 데이터 캐리어는 극한 환경에서 사용할 수 있도록 설계되어 온도가 200°C가 넘는 생산 단계에서도 안전하게 처리할 수 있습니다. 따라서 이 RFID 솔루션은 긴 판독 범위와 극한의 환경 조건에 특히 적합합니다.

  • 다양한 판독 범위를 위한 다양한 디자인의 RFID 프레임 안테나
  • 다양한 구조와 메모리 크기의 고온 데이터 캐리어
  • 모든 일반 버스 시스템에 사용할 수 있는 범용 평가 장치 BIS V를 통한 고성능

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니