제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

수확기: 베는 기계 높이 측정

수확기: 베는 기계 높이 측정

농작물 낭비를 방지하기 위해 수확기의 베는 기계는 항상 지면과 평행을 이루고, 사전에 설정된 거리를 유지해야 합니다. 이를 위해 발루프의 초음파센서 BUS를 사용하십시오. 이 센서는 수확기에서 지면까지의 간격을 최소 2개의 지점(오른쪽, 왼쪽)에서 측정하고, 유압 실린더를 사용하여 간격을 평평하게 유지합니다. 경사진 경작지와 언덕에서도 균일한 작물과 최대 수확량이 보장됩니다.

주요 특성

  • 다양한 활용 가능: 넓은 온도 범위(–25 ~ 70 °C)
  • 까다로운 작업 환경에서도 사용 가능: 안개, 먼지 및 오염으로 인한 피해가 없음(IP67)
  • 설치 공간 제공: 높은 유효 거리(30 ~ 350 mm)

Downloads

  • Industry brochure mobile equipment
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니