2차 포장 분야의 제어 아키텍처
2차 포장
현대적인 포장 기계에서 제어 아키텍처는 성능, 유연성 및 장기적인 확장성에 결정적인 영향을 미칩니다. 기존의 점대점 배선 및 혼합 인터페이스는 시스템의 복잡성을 높이고, 시운전 시간을 연장하며, 오류 위험을 증가시킵니다.
IO-Link 기반 제어 아키텍처는 센서, 액추에이터 및 제어 장치 간에 표준화된 디지털 통신 계층을 제공합니다. 복잡한 배선을 지능형 파라미터 설정 가능 장치와 통합된 통신 방식으로 대체함으로써, IO-Link는 전체 2차 포장 공정 전반에 걸쳐 일관된 기계 아키텍처를 구현합니다. 실시간 데이터, 진단 기능 및 매개변수 설정은 시운전 시간을 단축하고, 기계 가동률을 향상시키며, 예측 유지보수 전략을 지원하는 데 기여합니다.
주요 이점
-
간소화된 배선 및 기계 설계
IO-Link는 수많은 개별 연결 단자를 표준화된 M12 케이블로 대체하여 배선 작업량, 설치 시간 및 잠재적인 오류 원인을 줄여줍니다. -
더 빠른 시운전 및 전환
IO-Link를 통해 센서 파라미터를 디지털 방식으로 설정, 저장 및 복원할 수 있어, 수동 설정 없이도 신속한 장비 교체 및 레시피 기반의 포맷 변경이 가능합니다. -
일관되고 확장 가능한 아키텍처
표준화된 IO-Link 인터페이스 덕분에 보급형 모델과 고급 기계 모두 동일한 제어 개념을 활용할 수 있어, 프로젝트 설계가 간소화되고 향후 업그레이드가 용이해집니다. -
향상된 진단 기능 및 투명성
센서 데이터 및 진단 정보에 지속적으로 접근할 수 있어 오류 해결이 빨라지고 공정 안정성이 향상되며, 예측 유지보수 전략의 기반을 마련합니다. -
향상된 OEE 및 수명 주기 효율성
가동 중단 시간 감소, 더 빠른 설비 전환 시간, 데이터 기반 운영은 전체 설비 효율(OEE) 향상과 총 소유 비용(TCO) 절감에 직접적으로 기여합니다.
IO-Link 허브
- 인터페이스
- IO-Link 1.1
- 작동 전압, Ub
- 18...30.2 VDC
- 연결 (COM 1)
- M12x1-플러그, 4-폴, A-코딩
- 슬롯 연결부
- 8x M12x1-소켓, 5-폴, A-코딩
- 디지털 입력
- 16x PNP, 유형 3
- 디지털 출력
- 16x PNP
- 인풋 또는 아웃풋 변경 가능
- 예
- 확장 포트
- 예
- 현재 합계 US, 센서
- 4 A
- 전류 합 UA, 액추에이터
- 4 A
- 스위칭 전류
- 16x 350 mA
- 하우징 재질
- PA, 투명
- 치수
- 50 x 30.8 x 115 mm
- 주변 온도
- -25...70 °C
- 보호 등급
- IP67, 스레드 연결 시
- 전송 속도
- COM2 (38.4 kBaud)
- 최소 프로세스 데이터 사이클
- 3.5 ms
- 입력 프로세스 데이터
- 2 bytes
- 출력 프로세스 데이터
- 2 bytes
IO-Link 허브
- 인터페이스
- IO-Link 1.1.4
- 작동 전압, Ub
- 18...30.2 VDC
- 연결 (COM 1)
- M12x1-플러그, 4-폴, A-코딩
- 슬롯 연결부
- 8x M12x1-소켓, 5-폴, A-코딩
- 디지털 입력
- 16x PNP/NPN, Type 1, Type 3
- 디지털 출력
- 16x PNP
- 인풋 또는 아웃풋 변경 가능
- PNP: Yes, NPN: No
- 확장 포트
- 예
- 개별 채널 모니터링
- 예
- 추가 기능
-
진동
Internal temperature
디바이스 검색 - 현재 합계 US, 센서
- 2 A
- 전류 합 UA, 액추에이터
- 4 A
- 스위칭 전류
- 16x 2 A
- 하우징 재질
-
PBT GF30
인서트: 스테인리스 스틸, 1.4404 - 치수
- 68 x 38.3 x 183.5 mm
- 주변 온도
- -25...60 °C
- 보호 등급
- IP67, 스레드 연결 시
- 전송 속도
- COM3 (230.4 kBaud)
- 최소 프로세스 데이터 사이클
- 2 ms
- 입력 프로세스 데이터
- 12 bytes
- 출력 프로세스 데이터
- 2 bytes
- Secondary features
-
Basic Statistics
Boot Cycle Counter
Device Discovery
Extreme Environment Status
Identification
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Signal Delay
Signal Speed Monitor
Switching Counter
Variant Configuration
Voltage and Current Monitoring - Secondary features for condition monitoring
-
Vibration monitoring
Internal temperature monitoring
Inclination monitoring and installation aid
다중 프로토콜 지원 네트워크 모듈
- 인터페이스
- Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
- Interface IIoT
-
REST API, MQTT parsed
OPC UA - 보조 인터페이스
- 8x IO-Link
- 포트 등급
- 타입 A (4x) + 타입 B (4x)
- 최대 출력 전류
- 4 A
- 표시
- 아니요
- 작동 전압, Ub
- 18...30 VDC
- 연결 (COM 1)
- M12x1-소켓, 4-폴, D-코딩
- 연결 (COM 2)
- M12x1-소켓, 4-폴, D-코딩
- 연결 (공급 전압 IN)
- M12x1-플러그, 5-폴, L-코딩
- 연결 (전원 전압 OUT)
- M12x1-소켓, 5-폴, L-코딩
- 슬롯 연결부
- 8x M12x1-소켓, 5-폴, A-코딩
- 디지털 입력
- 12x PNP, 유형 3
- 디지털 출력
- 12x PNP
- 인풋 또는 아웃풋 변경 가능
- 예
- 현재 합계 US, 센서
- 16 A
- 전류 합 UA, 액추에이터
- 16 A
- 하우징 재질
-
플라스틱
스테인리스 스틸, Inserts - 치수
- 68 x 38.3 x 226.2 mm
- 주변 온도
- -40...70 °C
- 보호 등급
-
IP68
보호등급 IP69K - IO-Link 버전
- 1.1.4
- Safety Hub Support
- 예
- 공급 범위
-
접지 스트랩
M4x6 나사 - 납품 범위에 포함되지 않음
-
라벨
블라인드 플러그
다중 프로토콜 지원 네트워크 모듈
- 인터페이스
- Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
- Interface IIoT
- REST API, MQTT parsed
- 보조 인터페이스
- 8x IO-Link
- 포트 등급
- 타입 A
- 최대 출력 전류
- 2 A
- 표시
- 아니요
- 작동 전압, Ub
- 18...30 VDC
- 연결 (COM 1)
- M12x1-소켓, 4-폴, D-코딩
- 연결 (COM 2)
- M12x1-소켓, 4-폴, D-코딩
- 연결 (공급 전압 IN)
- M12x1-플러그, 5-폴, L-코딩
- 연결 (전원 전압 OUT)
- M12x1-소켓, 5-폴, L-코딩
- 슬롯 연결부
- 8x M12x1-소켓, 5-폴, A-코딩
- 디지털 입력
- 16x PNP, 유형 3
- 디지털 출력
- 16x PNP
- 인풋 또는 아웃풋 변경 가능
- 예
- 현재 합계 US, 센서
- 16 A
- 전류 합 UA, 액추에이터
- 16 A
- 하우징 재질
-
플라스틱
스테인리스 스틸, Inserts - 치수
- 68 x 38.3 x 226.2 mm
- 주변 온도
- -40...70 °C
- 보호 등급
-
IP68
보호등급 IP69K - IO-Link 버전
- 1.1.4
- Safety Hub Support
- 예
- 공급 범위
-
접지 스트랩
M4x6 나사 - 납품 범위에 포함되지 않음
-
라벨
블라인드 플러그
IO-Link 허브
- 인터페이스
- IO-Link 1.0
- 작동 전압, Ub
- 18...30.2 VDC
- 연결 (COM 1)
- 나사/플러그인 단자, 4-폴
- 연결 (공급 전압 IN)
- 나사/플러그인 단자
- 슬롯 연결부
- 나사/플러그인 단자
- 디지털 입력
- 16x PNP, 유형 2
- 디지털 출력
- 16x PNP
- 인풋 또는 아웃풋 변경 가능
- 예
- 현재 합계 US, 센서
- 1.0 A
- 전류 합 UA, 액추에이터
- 1.6 A
- 스위칭 전류
- 16x 350 mA
- 하우징 재질
- PA 6.6, UL94V-0
- 치수
- 79 x 33.6 x 84 mm
- 주변 온도
- -20...50 °C
- 보호 등급
- IP20
- 전송 속도
- COM2 (38.4 kBaud)
- 최소 프로세스 데이터 사이클
- 12 ms
- 입력 프로세스 데이터
- 2 bytes
- 출력 프로세스 데이터
- 2 bytes
Downloads
-
SIMPLIFY PACKAGING AUTOMATION. BUILD DIGITAL-READY MACHINES