제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

컨베이어 기술 및 플랜트, 기계 또는 로봇 시스템의 핸들링 기술 제어(최대 1m 범위)

1m 범위의 단면 UHF 판독 포인트

생산 공정의 모니터링 및 추적성부터 자재 흐름 및 컨베이어 기술 제어, 기계 및 로봇 시스템의 처리 기술에 이르기까지 제조 공장의 업무는 다양합니다. 그리고 이 모든 작업은 열악한 환경에서 이루어집니다.

발루프의 단거리 판독기 BIS VU-320은 일반적인 판독 범위가 1m에 불과하여 이에 매우 적합합니다. 이 컴팩트한 읽기/쓰기 헤드는 매우 다양한 용도로 사용할 수 있습니다. 이 견고한 리더기는 용도에 관계없이 최대 50개의 데이터 캐리어를 동시에 감지할 수 있습니다. 통합 파워스캔 기능 덕분에 시간이 많이 걸리는 수동 매개변수 설정 없이도 자동 설정 버튼 하나만 누르면 스캔할 UHF 데이터 캐리어에 자동으로 적응할 수 있습니다. 따라서 동적인 애플리케이션에서도 부품 관련 제품, 생산 및 품질 정보를 자동으로 캡처할 수 있습니다. 또한 이 소형 리더기는 읽기/쓰기 헤드에서 최대 50m 떨어진 곳에 배치할 수 있는 표준 연결 케이블을 통해 BIS V 평가 장치에 연결되므로 BIS V 플랫폼의 이점을 활용할 수 있습니다.

  • 최대 1미터의 범위
  • 다중 주파수 RFID 평가 장치 BIS V와 결합된 단전압 리더기 BIS VU-320
  • 한 번의 작업으로 최대 50개의 태그 캡처

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니