제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

미디어와 접촉하는 공정 유체 캡처

웨이퍼 공정: 화학적 환경에서의 레벨 제어

미디어와 접촉하는 공정 유체 캡처

반도체 제조에는 초순수를 사용한 세척과 같이 생산 주기 동안 여러 번 수행되는 습식 공정이 많이 포함됩니다. 에칭과 같은 다른 공정에는 강력한 화학 물질이 필요합니다. 공정에 관계없이 필요한 액체는 탱크에 저장하고 그 수위를 모니터링해야 합니다.

그러나 부식성 화학 물질의 수준을 측정하는 것은 센서에 특별한 도전이 될 수 있습니다. 특히 탱크 벽이 외부에서 감지할 수 없는 경우 더욱 그렇습니다. 이 경우 PTFE 코팅 하우징을 갖춘 정전식 센서가 적합한 선택입니다. 이 센서는 다음을 감지할 수 있습니다.산 및 알칼리와 같은 전도성이 높은 매체의 레벨을 프로세스 액체에서 직접 감지합니다.. 따라서 에칭, 레지스트 도포, 리소그래피 후 현상 또는 웨이퍼의 화학적-기계적 연마 및 세척을 계획대로 시작할 수 있습니다.

레벨 센서의 하우징 재질은 스테인리스 스틸 또는 내화학성 플라스틱(예: PTFE 또는 PEEK)으로 만들어지며, 다음과 같은 특징이 있습니다.불활성이며 내열성이 매우 뛰어납니다.내열성. 발루프의 특수 센서 하우징은 강한 산성에도 견딜 수 있기 때문에 매우 강한 유체의 레벨 모니터링도 유체와 접촉하여 해결할 수 있습니다.

따라서 발루프의 습식 센서는 다음과 같은 분야에 이상적입니다.반도체 산업의 자동화.


표준이 요구 사항에 맞지 않습니까? 발루프는 포괄적인 표준 포트폴리오 외에도 맞춤형 솔루션도 제공합니다. 요구 사항에 대해 문의해 주세요.

벤자민 렌츠(Benjamin Renz) 반도체 및 전자제품 글로벌 시장 부문 매니저


특징

  • PTFE 하우징으로 인한 높은 내화학성(예: 산, 알칼리성, 내산성)
  • 산, 알칼리, 초순수 및 슬러리용
  • 스마트 레벨 기술을 통한 거품 및 빌드업 보정
  • 정확하고 신뢰할 수 있는 감지


반도체 산업의 습식 레벨 모니터링용 제품


고객의 시스템을 최대한 활용하세요

Downloads

  • Industry brochure semiconductor industry
  • Custom Design and Engineering – custom specific camera and sensor solutions
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니