제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

열악한 환경에서 판금 감지

유도형 BES 센서

열악한 환경에서 판금 캡처

발루프의 유도형 금속 센서는 극한 환경 조건에서도 사용할 수 있도록 특별히 설계되었습니다. 하우징과 센서 전면은 스테인리스 스틸로 만들어졌으며 견고한 활성 표면은 충격과 기계적 스트레스를 견뎌냅니다. 인쇄소의 혹독한 환경에서도 센서는 블랭크가 컨베이어 벨트에 놓여 있는지 여부를 확실하게 감지하며, 극도의 탄력성 덕분에 유지보수 비용을 줄이고 시스템 가용성을 높이는 데 도움이 됩니다.

특징

  • 매우 견고함
  • 높은 스위칭 거리
  • Factor 1 센서 및 선택적 센서(금속/비금속)
  • 다양한 모양과 크기

Downloads

  • Industry brochure white goods – household appliances
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니