유도식 Factor 1 센서
근접 센서
가능:
69 버전
발루프 BES 유도식 Factor 1 센서는 다양한 금속 물질을 균일하고 정밀하게 감지해야 하는 모든 분야에서 사용될 수 있습니다. 이 만능 센서는 스위칭 간격을 줄이지 않아도 철이나 비철 금속, 강철, 황동, 알루미늄 등과 같이 모든 금속을 정확하게 감지합니다. 또한 자기장에 대한 저항력이 높아 용접 장비와 같이 자기장의 간섭이 높은 영역에서도 사용할 수 있습니다. 이와 관련하여 발루프는 용접 파편에 강한 PTFE 코팅 버전도 옵션으로 제공하고 있습니다.
주요 특성
- 모든 금속에 대한 저감 요인이 없는 큰 스위칭 간격
- 자기장에 대한 저항력 보유
- 다양한 금속에 설치 가능
- 높은 정밀도 및 유연한 사용
- 다양한 디자인 및 크기
69 결과
주문 코드 | 가격 | 치수 | 인터페이스 | 범위 | 스위칭 주파수 | 하우징 재질 | 연결 | 추가 기능 | 확정 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BES021KBES Q40KFU-PAC35E-S04G-W01 |
179582 KRW | 40 x 40 x 62 mm | PNP 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC) | 35 mm | 250 Hz | PBT, 부분적 코팅 | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 | Factor 1, 항용접성 | |
BES021TBES Q40KFU-PSC15A-S04G-W01 |
162162 KRW | 40 x 40 x 62 mm | PNP 정상 열림 (NO) | 15 mm | 400 Hz | PBT, 부분적 코팅 | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 | Factor 1, 항용접성 | |
BES0223BES Q40KFU-PSC40E-S04G |
116519 KRW | 40 x 40 x 62 mm | PNP 정상 열림 (NO) | 40 mm | 100 Hz | PBT | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 | Factor 1 | |
BES0224BES Q40KGU-PAC25Z-S04G-011 |
146406 KRW | 40 x 40 x 62 mm | PNP 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC) | 25 mm | 1000 Hz | PBT | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 | Factor 1 | |
BES0567BES M12EI-PSC40A-S04G-S02 |
135590 KRW | 지름 12 x 65 mm | PNP 정상 열림 (NO) | 4 mm | 80 Hz | 스테인리스 스틸, 용접 내성, 코팅 | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 | Factor 1, 항용접성, 용접 스플래터에 강한 하우징 | |
BES021MBES Q40KFU-PAC40E-S04G |
133796 KRW | 40 x 40 x 62 mm | PNP 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC) | 40 mm | 100 Hz | PBT | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 | Factor 1 | |
BES022KBES Q40KFU-PAC15A-S04G |
128089 KRW | 40 x 40 x 62 mm | PNP 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC) | 15 mm | 400 Hz | PBT | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 | Factor 1 | |
BES0216BES Q40KFU-PAC20A-S04G |
128089 KRW | 40 x 40 x 62 mm | PNP 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC) | 20 mm | 400 Hz | PBT | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 | Factor 1 | |
BES021ABES Q40KFU-PAC25E-S04G |
128089 KRW | 40 x 40 x 62 mm | PNP 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC) | 25 mm | 250 Hz | PBT | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 | Factor 1 | |
BES021HBES Q40KFU-PAC35E-S04G |
128089 KRW | 40 x 40 x 62 mm | PNP 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC) | 35 mm | 250 Hz | PBT | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 | Factor 1 |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.