제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

전자식으로 스톱 위치 댐핑

전자식으로 스톱 위치 댐핑

발루프의 고내압성 유도식 간격 센서는 스토퍼 도달 이전의 간격을 밀리미터 단위까지도 정확하게 감지합니다. 간격 센서의 아날로그 신호(0~10 V)는 전자식 스톱 위치 댐핑에 사용하기에 안성맞춤입니다. 간격 센서를 사용하면 밸브의 성능을 정확하게 모니터링할 수 있습니다. 원뿔형 액추에이터가 측정 범위를 확장해줌으로써, 조립 시 유연한 작업이 가능합니다.

주요 특성

  • 아날로그 신호 0…10 V
  • 쉽게 설치 가능
  • 최대 500bar까지 견뎌내는 고내압성

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니