고내압성 근접 센서
근접 센서

가능:
108 버전
발루프 BHS 고내압성 근접 센서는 최대 500bar의 압력을 견딜 수 있습니다. 따라서 유압 실린더의 최종 위치 또는 밸브 위치 모니터링과 같이 유압 장치의 위치를 관리하는데 매우 유용하게 활용될 수 있습니다. 매체 저항성이 강한 하우징 재료를 사용하고 특수한 실링 작업으로 처리되어 내구성이 매우 강합니다. 개별적인 사용 용도에 따라 다수의 디자인과 다양한 하우징 직경 및 스레드 버전 중에서 선택하여 사용할 수 있습니다.
주요 특성
- 최대 500bar까지 견뎌내는 고내압성
- 최대 120°C까지 견뎌내는 고내온성
- 방폭 영역에서의 사용에 적합
- 제품 사이즈: M5 - M18
- 짧거나 긴 디자인 중 선택 가능
- 고정 스토퍼 장착 또는 미장착 버전 중 선택 가능
유효성
108 결과
주문 코드 | 가격 | 치수 | 인터페이스 | 범위 | 스위칭 주파수 | 연결 | 최대 압력 등급 | 확정 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BHS001LBES 516-300-S135-S4-D |
250250 KRW | 지름 12 x 78 mm | PNP 정상 열림 (NO) | 1.5 mm | 1000 Hz | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 | 500 bar | |
![]() BHS0032BES 516-300-S262-S4-D |
250250 KRW | 지름 12 x 50 mm | PNP 정상 열림 (NO) | 1.5 mm | 2000 Hz | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 | 500 bar | |
![]() BES02NCBES M12EI-PSC40B-S04G-S01 |
125983 KRW | 지름 12 x 65 mm | PNP 정상 열림 (NO) | 4 mm | 500 Hz | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 | 60 bar | |
![]() BES02Y3BES M18EG1-PSC10Z-S04G-S11 |
137852 KRW | 지름 18 x 63.5 mm | PNP 정상 열림 (NO) | 10 mm | 200 Hz | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 | 60 bar | |
![]() BHS002YBES 516-300-S249-S4-D |
250250 KRW | 지름 12 x 56 mm | PNP 정상 열림 (NO) | 1.5 mm | 2000 Hz | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 | 500 bar | |
![]() BHS0026BES 516-300-S190-S4 |
267696 KRW | 지름 18 x 58 mm | PNP 정상 열림 (NO) | 3 mm | 400 Hz | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 | 500 bar | |
![]() BES0361BES 516-329-SA14-AO-X-03 |
121979 KRW | 지름 12 x 75 mm | NPN 정상 열림 (NO) | 2 mm | 1000 Hz | 케이블, 3.00 m, 실리콘 | 3 bar | |
![]() BHS0060BHS B249V-PSD25-S04-003 |
253396 KRW | 지름 12 x 56 mm |