제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

실린더 허브 스톱 위치 감지

실린더 허브 스톱 위치 감지

고내압성 근접 센서는 유압 실린더의 스톱 위치 감지 시 사용하는 표준 제품입니다. 본 센서는 비접촉 방식이라 마모 없이 유압 실린더 내부에 있는 허브의 스톱 위치를 감지합니다. 센서를 사용하여 스톱 위치 댐핑을 조정하면 축의 정확성을 향상시킬 수 있습니다. 발루프 고내압성 M5 및 M8 센서를 구매하면 협소한 공간에서도 사용할 수 있습니다.

주요 특성

  • 최대 500 bar에서도 사용할 수 있는 표준 제품
  • 모든 실린더 및 밸브 크기에 사용 가능 – 발루프 M5규격부터 M16까지

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니